Manômetro com tubo Bourdon

Manômetros com tubo Bourdon são os instrumentos de medição da pressão mecânica mais utilizados. Seu elemento de medição é muitas vezes referido como um tubo de Bourdon: O engenheiro francês Eugène Bourdon utilizou esse princípio funcional em meados do século XIX. O conceito é baseado em uma mola elástica e um tubo curvado em forma de c9 com uma seção transversal oval.

O efeito da pressão sobre um tubo Bourdon

O efeito da pressão sobre um tubo Bourdon

Quando o espaço interno do tubo de Bourdon esta pressurizado, a seção transversal é consequentemente alterada em direção a uma forma circular. A tensão exercida sobre o aro aumenta o raio do tubo em forma de c. Como resultado, o final do tubo se move cerca de dois ou três milímetros. Este desvio é uma medida da pressão. Este processo torna uma deflexão linear em um movimento rotativo e através de um ponteiro, torna-se visível em uma escala.

Variantes do tubo Bourdon

Com os tubos Bourdon em forma de c, podem ser indicadas pressões de até 60 bar. Para pressões mais elevadas, são utilizados tubos Bourdon de tipo helicoidal ou espiral. Dependendo da geometria, do material e da espessura do material, podem ser realizadas pressões de até 7.000 bar. Dependendo da exigência, os elementos de pressão podem ser fabricados de ligas de cobre, aços inoxidáveis ou materiais especiais, como Monel.

Nota
Mais informações sobre os manômetros com tubo Bourdon podem ser encontradas no site WIKA na seção de Manômetros e Manômetros com sinal de saída.



Deixe uma resposta

Você deve entrar para escrever um comentário.