O CPG1500 é um manômetro digital robusto, durável e fácil de usar que apresenta a versatilidade de um manômetro analógico e a extrema precisão de um instrumento digital de alta qualidade.

Com tantos tipos de manômetros disponíveis no mercado, como você seleciona o modelo correto para uma determinada aplicação? Para alguns usuários, a principal preocupação é simplesmente garantir que a pressão permaneça dentro de um determinado intervalo. Esses processos normalmente exigem um medidor analógico básico. Este é um instrumento de pressão robusto e barato, fácil de usar e não precisa de uma fonte de energia.

Outras aplicações exigem um nível de exatidão muito mais alto, por razões de processo ou conformidade / segurança. Nessas situações, a maioria dos manômetros analógicos deixam a desejar, enquanto os manômetros digitais podem ser tão precisos quanto 0,025% da amplitude de medição. Há também a vantagem de um display digital inequívoco, que evita os problemas de paralaxe e de interpretação do usuário. Além disso, os manômetros digitais de ponta oferecem comunicação sem fio, essencial para monitoramento remoto e para redes digitais em fábricas inteligentes.

O manômetro digital CPG1500 da WIKA

CPG1500 manômetro

O manômetro digital CPG1500 da WIKA

O CPG1500 apresenta a robustez e a intuitividade de um medidor analógico e eleva-o a um nível compatível apenas com um calibrador digital. Ele fornece leituras de pressão com uma exatidão de 0,1%, 0,05% ou 0,025% da amplitude total da faixa. Com diversas faixas de medição disponíveis dentro do intervalo de -1 a 10.000 bar (-14,5 a 150.000 psi), esse manômetro digital possui compensação de temperatura de –10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F) para leituras precisas, até mesmo fora de ambientes com temperatura controlada.

Possui aprovação da CSA para uso intrinsecamente seguro em áreas classificadas, Classe 1 Divisão 1, e também é aprovado pela IECEx, ATEX e vários outros órgãos de padronização. Devido ao seu grau de proteção IP65, o CPG1500 oferece confiabilidade e durabilidade em condições extremas de processo. As partes úmidas são feitas de aço inoxidável 316; e uma capa de borracha opcional oferece proteção extra contra choques e vibrações.

Este instrumento de pressão de alto desempenho foi projetado para ser uma ferramenta indispensável na solução de problemas e um dispositivo de calibração (certificados de calibração disponíveis). É ideal para uso nas mais diversas indústrias como: O&G, instalações de geração de energia, manutenção e serviços ou mesmo no setor farmacêutico.

Recursos úteis e interface intuitiva do usuário

Outro ponto forte do CPG1500 é sua flexibilidade e facilidade de uso. Os operadores definem a taxa de medição (amostragem) do medidor digital: a taxa típica é de três valores medidos por segundo, mas pode chegar a 50 por segundo. Este dispositivo pode medir pressão manométrica e pressão absoluta, oferecendo aos usuários versatilidade extra em um instrumento. A função MIN / MAX salva automaticamente as leituras de pressão mais alta e mais baixa, para que esta informação crítica possa sempre ser vista rapidamente.

A tela de 5,5″ é ajustável pela luz de fundo e possui um grande campo de texto para facilitar a visualização. Ele também possui um “gráfico de barras” semicircular que imita a exibição da pressão de um medidor analógico. A leitura pode ser em psi, bar ou 24 outras unidades de pressão. Os operadores também têm a opção de configurar suas próprias unidades de medição através do software WIKA-Cal. Com uma caixa giratória de 330 graus, o CPG1500 pode ser instalado para facilitar a visualização em locais de difícil acesso. Outro recurso útil é um sinal de alarme no visor, quando:

  • A pressão e temperatura estão fora da faixa de medição aceitável.
  • A memória do registrador está mais de 90% cheia.
  • Há um erro no instrumento.
  • A bateria está em < 10%.

A comunicação remota funciona via WIKA-Wireless usando Bluetooth®, e os dados de pressão podem ser registrados e transferidos para um banco de dados para análise em tempo real. A WIKA-Cal também oferece calibração suportada por PC e gerenciamento de dados de calibração e instrumento em um banco de dados SQL.

Como manômetro digital, o CPG1500 usa três pilhas AA como fonte de energia. Uma função de economia de energia coloca automaticamente o dispositivo no modo de suspensão quando não estiver em uso, portanto, um conjunto de baterias pode durar de 2.000 a 2.500 horas. Uma barra de status exibe a quantidade de bateria restante em intervalos de 25%.

WIKA: Líder Global em Medição de Pressão

Há muitos fatores a serem levados em consideração ao escolher um instrumento de pressão: pressão manométrica, pressão diferencial ou pressão absoluta? Um manômetro analógico ou digital? Cheio de líquido ou seco? Qual material da caixa? Para obter informações personalizadas sobre como determinar os instrumentos certos para seu processo específico, entre em contato com os especialistas em pressão da WIKA.



8 respostas para
  1. Luiz Antônio Previatello

    Interessante, qual o valor?
    Prazo de entrega?
    Certificado RBC?

  2. Gledson santos da Silva

    Manômetro apresenta erro “sensor erro E3002” o que fazer?

  3. Gabriele de Sousa Araujo

    Somos do laboratório de energias renováveis da UFOPA, estou a procura do Manômetro digital com erro sistemático de +- 5%.


Deixe uma resposta

Você deve entrar para escrever um comentário.