Manômetros diferenciais como monitores de vazão
Planta de transferência de calor do óleo

Planta de transferência de calor do óleo

Manômetros diferenciais não são adequados apenas para aplicações típicas como monitoramento e controle de filtros e bombas. Manômetros diferenciais podem ser usados como monitores de vazão, por exemplo, em plantas de transferência de calor do óleo. Eles, portanto, controlam o volume de vazão da substância. A confiabilidade do instrumento de medição pode ser certificada para essa aplicação através de um certificado em conformidade com VdTÜV (código de prática “Flow 100”).

Uma olhada no seu princípio de medição deixa claro o motivo pelo qual o manômetro diferencial pode ser adequado para controle de vazão: Ele coleta a pressão de dois pontos diferentes no processo e mostra o valor da pressão diferencial medido. Essa informação indica as características particulares de vazão da substância: quanto maior o valor, mais forte é a vazão.

Porém, para a tarefa como monitor de vazão em plantas de transferência de calor do óleo, apenas manômetros diferenciais, projeto mecatrônico, com contatos elétricos, podem ser levados em consideração. Plantas com óleo térmico são usadas para a mistura de processos em várias indústrias. Se a vazão do óleo diminui, a pressão diferencial na linha entre os dois pontos de medição diminui. O instrumento indica isso e reage automaticamente em caso de perigo: Seu contato liga um alarme quando um valor crítico pré-configurado é alcançado e desliga o aquecedor ou para o processo. Portanto, uma parte do meio quente de até 400ºC e, como possível consequência, um superaquecimento da planta em um único ponto, é evitado.

Monitor de vazão DPGS40TA

Monitor de vazão DPGS40TA

Até dois contatos

Para os requisitos de monitoramento da vazão com manômetros diferenciais em plantas de transferência de calor do óleo, instrumentos como o modelo WIKA DPGS40TA da família de produto linha DELTA são feitos sob medida. O certificado VdTUV confirma a confiabilidade do registro correto da pressão diferencial e da função do contato. Devido ao risco potencial no processo, operadores de plantas precisam de teste no componente de acordo com o código de prática VdTUV “Flow 100” para esses instrumentos. O DPGS40TA também está disponível com aprovação GL, para operações em áreas ‘offshore,’ e com um certificado SIL, para aplicações seguras. Ele tem até dois contatos e uma indicação de pressão de trabalho (estática) integrada.

Nota
Mais informações dos manômetros diferenciais da família de produto linha DELTA (modelos DPGS40TA, DPG40, DPGT40, DPS40, DPGS40) podem ser encontradas no site da WIKA e também no flyer “DELTA-line” (PDF em inglês).

 



Deixe uma resposta

Você deve entrar para escrever um comentário.