Para diferentes aplicações, a seleção cuidadosa e orientada da aplicação de materiais das partes é o fator chave para selecionar pressostatos mecânicos adequados para as máquinas industriais. O meio e a temperatura média são fatores críticos para uma aplicação. Esse artigo incentiva usuários a avaliar suas aplicações antes de selecionar um pressostato mecânico adequado e funcional.
Um pressostato mecânico é projetado com conexão ao processo, elemento de medição, contato, conexão elétrica e parafuso de ajuste. O material usado geralmente para o caso das partes molhadas (conexão ao processo) é aço galvanizado ou latão. Para ambientes de trabalho úmidos, aço inoxidável (por exemplo, AISI 303) é a melhor escolha. Se o fabricante quer reduzir o custo, aço com revestimento de níquel e zinco pode ser uma boa solução.
Uma das partes principais de um pressostato mecânico é o elemento de medição. Para esses elementos, diafragmas elásticos ou pistões de aço inoxidável são geralmente usados. O diafragma é projetado para vácuo ou faixas de medição baixas de até 16 bar, enquanto o pistão é adequado para faixas de medição altas de até 350 bar. Para diferentes meios e temperaturas médias, um amplo range de materiais de vedação (o-ring) está disponível para alcançar os diferentes requisitos. Por exemplo, borracha de nitrilo butadieno (NBR ou Buna N) é adequada para ar, óleo hidráulico e temperaturas médias de -20 °C a +80 °C. Se o meio for água, borracha de monómero de etileno propileno e dieno (EPDM) é uma solução melhor. Para temperaturas medias até 100 °C, borracha de fluorsilicone (FVMQ) é a solução para preencher os requisitos de altas temperaturas.
*SP = Switch Point = Ponto de Atuação
Nota
Mais informações sobre pressostatos mecânicos podem ser encontradas no site da WIKA.

quanto custa um pressostato desses?
Boa tarde José Teixeira,
Para valores, por favor, contate nosso departamento de vendas pelo e-mail [email protected] ou telefone 15 3459-9700.