RoHS

RoHS é uma abreviação para “Restrição de (uso de certas) Substâncias Perigosas em Equipamentos Elétricos e Eletrônicos”.

Originalmente a abreviação RoHS foi usada na diretiva EC 2002/95/EC. Modificações importantes – para o benefício de maior clareza – levaram a uma revisão das disposições EU (EU RoHS) na DIRETIVA 2011/65/EU de 8 de Junho de 2011. Para fornecimentos na China, há requisitos similares nos regulamentos GB/T 26572-2011 “Requisitos dos Limites de Concentração para Certas Substâncias Restritas em Produtos Elétricos e Eletrônicos” (China RoHS).

O objetivo de ambos os sistemas é a proteção da saúde humana e do ambiente através de proibição de seis substâncias – metais pesados e retardantes/plastificantes de chama bromados. As diferenças surgem a partir da data e rotulagem dos produtos.

O regulamento SJ/T11364-2014 “Marcação para a Restrição do Uso de Substâncias Perigosas em Produtos Elétricos e Eletrônicos” requer uma rotulagem para produtos que são importados da China e foram produzidos após 01 de Julho de 2016.

Para RoHS EU, artigo 4(3) “… para instrumentos de monitoramento industrial e de controle colocados no mercado em 22 de Julho de 2017” amplia o significado da marcação CE e se estende para a declaração de conformidade EU.

Nota

Para mais informações sobre o preenchimentos dos requisitos de “RoHS” nos instrumentos WIKA, por favor visite nossa página. O link abaixo irá lhe direcionar para a diretiva 2011/65/EU de 08 de Junho de 2011 e para o regulamento SJ/T11364-2014.



Deixe uma resposta

Você deve entrar para escrever um comentário.