TRI-CLAMP® connection is NovAseptic® compatible

Em instalações sanitárias, os sistemas de selos diafragma garantem um monitoramento seguro e preciso da pressão do processo. Portanto, a WIKA também oferece unidades soldadas de selo diafragma e instrumento de medição com conexão TRI-CLAMP® para integração de processos. Uma combinação desta conexão com peças de conexão NovAseptic® fáceis de limpar é possível sem modificações adicionais.

Sistemas de selos diafragma da WIKA com conexão TRI-CLAMP® para instalações sanitárias

Conexão compacta

A conexão TRI-CLAMP® é amplamente utilizada em aplicações sanitárias. É utilizada para tanques e reservatórios semelhantes, entre outros. Em comparação com outras conexões de processo nessa indústria, por exemplo, conexões flangeadas DIN 11864-2, o TRI-CLAMP® é uma conexão compacta e leve. A grande vantagem desse tipo de conexão é a facilidade de manuseio e os instrumentos de medição são instalados sem ferramentas, por meio de uma conexão tipo clamp.

Para integrar o TRI-CLAMP® no processo, é necessário um niple de conexão do mesmo tamanho. Desta forma, uma conexão adicional de espera é criada no tanque. Aqui, um espaço morto pode surgir durante o processo devido a entradas de ar ou bolhas de gás. Portanto, é necessário um maior esforço de limpeza para minimizar os riscos.

Processos de limpeza rápidos

As peças de conexão NovAseptic® são uma alternativa higiênica para isso. O adaptador para a conexão TRI-CLAMP® é soldado diretamente na superfície do tanque e a abraçadeira é fixada com porcas. Quando instalado corretamente, o niple de conexão soldado rente à parede do tanque garante uma conexão sem espaço morto. Isso cumpre um pré-requisito essencial para processos CIP (Cleaning-In-Place) / SIP (Sterilization-In-Place) eficazes e, ao mesmo tempo, rápidos.

Design específico por aplicação

Todos os sistemas de selos diafragma, bem como outros instrumentos de medição WIKA, com conexões TRI-CLAMP® convencionais, podem ser instalados com conexões NovAseptic® sem quaisquer modificações. Em geral, os sistemas de selos diafragma WIKA para instalações sanitárias são desenvolvidos para aplicações específicas − no caso de processos farmacêuticos, de acordo com as diretrizes da BPF, e o fluido de enchimento do sistema cumpre as exigências da FDA.

Observação
Mais informações sobre os sistemas de selos diafragma podem ser encontradas no site da WIKA. Se tiver qualquer dúvida, entre em contato conosco, ficaremos felizes em ajudá-lo. Para descobrir mais sobre a funcionalidade, áreas de aplicação e vantagens dos selos diafragma, assista nosso vídeo (YouTube – Grupo WIKA).

Leia também:
Como funcionam os selos diafragma?



Deixe uma resposta

Você deve entrar para escrever um comentário.