Às vezes, as vibrações podem submeter de forma violenta os manômetros com tubo Bourdon. Eles causam vibração no ponteiro e também, no caso de um carregamento constante, danos ao sistema de medição, até o ponto de falha total. A proteção mais eficaz contra …
Know-how
DIN 3852-E ou DIN EN ISO 1179-2?
Clismon Carvalho | Know-howAs roscas conforme norma DIN 3852-E são inválidas desde 2012. A norma que está válida desde então para roscas de tubos (por exemplo, para G ¼ A) é a DIN EN ISO 1179-2: “Conexões para uso geral e fluido – Parafusos e porcas com roscas ISO 228-1 com vedação …
Medição de força de ancoragem – uma disciplina que requer experiência
Samuel Marques | Know-howUm pouco menos abordada do que as áreas de aplicação convencionais de medição de força, mas não menos importante, é a medição de força no campo da geotecnologia. Nesse campo é exigido um alto grau de conhecimento e experiência. O termo …
Repetibilidade ou não repetibilidade?
Samuel Marques | Know-howComo profissional da área técnica, às vezes você enfrenta o desafio de tomar decisões para as quais não há "certo" ou "errado". O que parece ser muito filosófico, a princípio tem um fundo muito real. A repetibilidade ou, na verdade, a não repetibilidade de um …
Cinco pontos que você deve saber sobre validação de software
Antonio Saboya | Know-howA validação do software de calibração - conforme exigido pela ISO 17025, por exemplo - é um tópico sobre o qual as pessoas não gostam de falar. Muitas vezes há incerteza sobre o seguinte: Qual software realmente deve ser validado? Quem deve cuidar disso? Quais …