RoHS restrictions

Para proteger a saúde humana e o ambiente, as diretivas RoHS EU e RoHS China exigem evitar seis substâncias – metais pesados bem como os retardantes de chama bromados e os plastificantes.

As restrições, ou as máximas concentrações permitidas em materiais homogêneos, aplicam-se às seguintes substâncias:

Chumbo0,1 %
Mercúrio0,1 %
Cádmio0,01 %
Crómio hexavalente0,1 %
Bifenilos polibromados (PBB)0,1 %
Éteres de difenila polibronados (PBDE)0,1 %

 

Quando as concentrações máximas são excedidas, devido a requisitos técnicos, essas exceções são definidas no apêndice lll da DIRETIVA EU 2011/65, como, por exemplo, ligas de cobre com uma porcentagem, por peso, de até 4% de chumbo (exceção 6c).

Essas exceções não são válidas para a RoHS China. Exceções nas concentrações máximas devem ser sinalizadas no mostrador com uma etiqueta laranja e também uma declaração de fabricação “Declaração de fabricação conforme a RoHS China”.

A Comissão Europeia já tem uma continuação da DIRETIVA (EU) 2015/863 de 31 de Março de 2015, que a partir de 22 de Julho de 2021 restringe outras substâncias (plastificantes) em suas aplicações.

Di (2-etexilo) ftalato (DEHP)0,1 %
Butilftalato de benzilo (BBP)0,1 %
Ftalato de dibutilo (DBP)0,1 %
Ftalato de diisobutilo (DIBP)0,1 %

 

Nota
Para mais informações sobre o preenchimentos dos requisitos de “RoHS” nos instrumentos WIKA, por favor Visite nossa página. O link abaixo irá lhe direcionar para a DIRETIVA (EU) 2015/863 de 31 de Março de 2015.

Veja também nosso artigo
O que significa RoHS?



Deixe uma resposta

Você deve entrar para escrever um comentário.