The zone and the division model

“O produto é adequado para uso na zona 1, bem como para uso na classe 1, div 1.” Esta declaração é ouvida ou lida repetidamente nas descrições de produtos para uso em áreas classificadas. Mas qual é a diferença entre a zona 1 e a classe 1, div 1? Vamos comparar o modelo de zona com o modelo de divisão.

Visão internacional

A proteção contra explosões de equipamentos como, por exemplo, sensores de pressão, é descrita internacionalmente na série IEC 60079 de normas. Esta série de normas, é também a base da diretiva UE 2014/34/UE (ATEX), descreve, entre outras coisas, os tipos de proteção de ignição para equipamentos elétricos, bem como a avaliação ou classificação das áreas perigosas de uma planta em diferentes áreas.

Particularidades nacionais

No Brasil é adotada a visão internacional como mencionado acima, com base na série de normas NBR IEC 60079, no entanto, algumas regulamentações nacionais podem diferir desta norma. Este é o caso, por exemplo, que acontece com a construção e operação de sistemas elétricos na América do Norte. Nos EUA, os regulamentos são descritos pelo National Electrical Code (NEC) e no Canadá pelo Canadian Electrical Code (CEC). Uma dessas diferenças é a determinação e classificação de áreas perigosas. A tabela seguinte descreve uma comparação simplificada das diferentes designações para a classificação das zonas perigosas do gás:

Comparação de modelos Zona e Divisão

Proteção contra explosão – Comparação de modelos Zona e Divisão

Entretanto, o NEC e o CEC foram expandidos no que diz respeito à série internacional de padrões, de modo que ambos agora apoiam igualmente o modelo da zona para a classificação de áreas classificadas e o CEC exige o mesmo para novas instalações.

Nota
Se você tiver alguma dúvida sobre os vários modelos ou sobre proteção contra explosão, sua pessoa de contato na WIKA terá o prazer de ajudar.


Deixe uma resposta

Você deve entrar para escrever um comentário.