Most common ignition protection types

O uso de sensores em áreas classificadas pode ser feito através de diferentes conceitos e metodologias conhecidas como tipos de proteção. Neste artigo, explicaremos brevemente quais os tipos mais usuais de proteção para os sensores utilizados em áreas classificadas ou atmosferas potencialmente explosivas.

  Tipo de proteção

Princípio de proteção

Uso na zona

Invólucro à prova de chamas “d”

 IEC 60079-1
 EN 60079-1
 UL 60079-1

Medidas construtivas no invólucro impedem a propagação de uma explosão de dentro do instrumento elétrico para a atmosfera explosiva circundante.

 

Ex da = Zona 0, 1, 2

Ex db = Zona 1, 2

Ex dc = Zona 2

 Segurança intrínseca “i”

 IEC 60079-11
 EN 60079-11
 UL 60079-11

Limitação da energia (potência, corrente, tensão) no circuito do instrumento elétrico, de modo que uma faísca ou efeito térmico não possa desencadear qualquer ignição de uma atmosfera explosiva.

Ex ia = Zona 0, 1, 2

Ex ib = Zona 1, 2

Ex ic = Zona 2

Equipamentos que não provocam faíscas “nA”

IEC 60079-15
EN 60079-15
UL 60079-15

Em operação normal, sob circunstâncias definidas e descritas, o instrumento elétrico não apresenta fonte de ignição.

 

Ex nA = Zona 2

 

 

Tipos de proteção para uso em zonas 0, 1, 2

O conceito Ex i “segurança intrínseca” é a proteção mais comum para sensores. Os circuitos destes instrumentos elétricos são projetados, em termos de sua energia (potência, corrente, tensão), de modo que nem uma faísca nem a propagação térmica dos componentes utilizados poderiam causar a ignição do ambiente perigoso.

O tipo de proteção Ex d “invólucro à prova de chamas” permite a ignição de uma explosão dentro do instrumento elétrico. No entanto, o design construtivo robusto do instrumento impede que essa explosão escape do instrumento e, assim, se propague até a atmosfera explosiva. Isso só é possível devido ao projeto construtivo das paredes do instrumento na espessura apropriada juntamente com as dimensões seguindo rígidas especificações adicionais para a instalação.

Tipos de proteção para uso em zona 2

Embora os tipos de proteção já descritos possibilitem o uso de instrumentos elétricos (sensores) nas zonas 0, 1 e 2, os instrumentos elétricos com proteção tipo Ex nA “equipamento que não produz faíscas” são adequados apenas para uso em zona 2. Como o nome já indica, estes instrumentos são incapazes de causar uma faísca e nem contêm qualquer fonte de ignição de superfícies quentes. No entanto, este é apenas o caso em operação normal, uma vez que na zona 2 uma atmosfera explosiva só pode existir por um curto período de tempo e uma falha simultânea do instrumento é muito improvável.

Escolha do tipo de proteção

Como já descrito, estes são os tipos mais comuns de proteção para sensores, mas não para todos. A escolha do tipo de proteção dos instrumentos elétricos é determinada pela especificação do usuário e critérios de proteção para a máquina ou instalação. Isso pode variar de região para região, por exemplo, na Europa, o tipo de proteção Ex i é muito difundido, enquanto nos EUA, o tipo de proteção de ignição Ex d, sob a descrição “invólucro à prova de explosão”, é muito usado.

Nota
Detalhes sobre o transmissor de pressão modelo IS-3 com proteção tipos Ex ia e Ex nA podem ser encontradas no site da WIKA.



Deixe uma resposta

Você deve entrar para escrever um comentário.