Pressostatos eletrônicos e mecânicos são utilizados para o monitoramento de valores-limite críticos e, portanto, normalmente cumprem uma função de segurança. Para atender a essa função de segurança, os contatos oferecem duas funções alternativas de comutação: as funções histerese e janela.
Em geral, estas duas funções de comutação diferem uma da outra de tal forma que a função histerese monitora um valor limite e a função janela monitora um intervalo definido. Assim, a função de comutação histerese monitora se um valor crítico (ponto de comutação) foi excedido. Já a função de comutação janela monitora se o processo monitorado está dentro do intervalo definido (dentro dos limites superior e inferior = “janela alta” e “janela baixa”), ou se este intervalo definido foi excedido acima ou abaixo. Independentemente da definição da função de comutação, o comutador altera sempre o estado de comutação (por exemplo, de ativo para inativo ou de aberto para fechado) quando um valor limite é excedido ou o intervalo definido é excedido acima ou abaixo.
Na prática, o usuário deve primeiro decidir, com base em sua função de monitoramento específica, qual função de comutação deseja. Enquanto a função de comutação histerese é incluída em cada chave (seja mecânica ou eletrônica, e seja a variável de pressão, temperatura, nível ou vazão), a função de comutação janela é configurável somente em pressostatos eletrônicos. No caso de contatos mecânicos, a histerese já é pré-definida pelo projeto, enquanto no caso de comutadores eletrônicos, ela também pode ser configurada pelo usuário final.
Devido à importância histórica dos contatos mecânicos e à sua utilização contínua em aplicações simples e muitas vezes sensíveis aos custos, a função de comutação histerese continua a ser a opção mais importante e amplamente utilizada para monitorizar pontos de referência críticos. Somente com a introdução de pressostatos eletrônicos, especialmente pressostatos com displays integrados e botões de controle para configuração local, a função de comutação janela se tornou amplamente utilizada.
Sua pessoa de contato terá o prazer em lhe ajudar na escolha do pressostato adequado.