Ou porque é importante encontrar a embalagem certa para cada produto.

Ao lado do peso real que pode ser determinado pesando, há também um chamado “peso de volume”. Isso é usado para calcular os custos de transporte. Além do peso real, o volume necessário também desempenha um papel no transporte. As empresas transportadoras, portanto, cobram tanto pelo peso real de um pacote quanto pelo peso do volume, se este exceder o peso real.

O método de cálculo mais utilizado utiliza a seguinte fórmula:

largura x comprimento x altura (em cm)
__________________________________
                              6.000

Algumas empresas transportadoras dividem por 5.000 (ex. UPS, FedEx). O número 6.000 foi definido pela IATA (Associação Internacional de Transporte Aéreo) anos atrás, com base na experiência, como um metro cúbico de frete pesa uma média de 166,7 kg. Nota: Portanto, é bom escolher a embalagem certa para um produto para otimizar os custos de transporte.


2 respostas para
  1. André

    E se a embalagem fosse no formato cilíndrico?


Deixe uma resposta

Você deve entrar para escrever um comentário.