O transmissor de pressão submersível, as vezes também chamado de sonda de nível, é um tipo especial de sensor de pressão utilizado para medições de nível em tanques, poços, vasos e perfurações.

Sonda de nível, modelo LS-10
Para medições de nível, a sonda é submersa diretamente no meio e direcionada para o mais próximo possível do fundo do tanque/vaso ou poço/furo. A sonda de nível mede a pressão hidrostática que permite tirar conclusões em relação ao nível atual, isto é, a altura da coluna de líquido acima do sensor.
Na prática, isso ocorre logo ao “submergir” a sonda e seu cabo de conexão. A aplicação é, portanto, bastante fácil. As características de qualidade mais importantes são: resistência química ao meio, estanqueidade da sonda de nível e de seu cabo, resistência à pressão e às tensões mecânicas incidentes na sonda. Transmissores de pressão submersíveis são frequentemente utilizados na indústria de água e esgoto.
Mais informações sobre transmissores de pressão submersível podem ser encontradas no site da WIKA.

Bom dia, preciso de mais informações sobre este transmissor de nível, submersível, quero instalar em um poço, com efluentes industrial bruto, com uma colina de 5 metros, medição a dois fios, com alimentação 24vcc, é deixe 4… 20ma
Boa tarde Bressiani,
Nossa equipe de vendas entrou em contato com você por meio de seu e-mail. Sinta-se a vontade para nos contatar também por telefone: 15 3459-9700.
Tenho que trocar a sonda transmitter iL – 20
Valor e retirada, detalhes da do manual da placa
Para programação da . Drain Control PL 2
Bom dia Harald,
Para cotações de assistência, por favor, envie um e-mail para: [email protected].
Para cotar um produto novo, pode entrar em contato pelo e-mail: [email protected]
Caso prefira, pode também entrar em contato pelo telefone 15 3459-9700.
bom dia,
Preciso de orçamento de transmissor de nível submersível .
Modelo: LH-10.
Faixa de medição : 0 a 0,6 bar.
Tensão de alimentação : 10 a 30 VDC.
Sinal de saída : corrente (2 fios) 4…20MA.
Grau de proteção : (conforme ICE 60529) IP 68.
Cabo: PUR de 100 metros.
Bom dia Leonardo,
Entramos em contato com você por e-mail.