De acordo com as normas, sensores de pressão intrinsecamente seguros apenas podem ser utilizados em áreas classificadas quando eles são instalados em conjunto com uma barreira Ex. A combinação do sensor de pressão e barreira Ex deve cumprir o tipo de proteção “intrinsecamente seguro” conforme a diretriz 94/9/EC ATEX (na Europa) e a portaria 179/2010 (de acordo com o Inmetro). Nem todas as combinações de sensor e barreira de alguns fabricantes cumprem estas condições.
Por um lado é possível que a segurança ou os valores de característica Ex não sejam compatíveis. Por outro lado, as características funcionais devem também se adequar a sua aplicação. Então, até quando os dados relacionados à segurança sejam compatíveis, o par barreira Ex e sensor de pressão pode não ser adequado, por exemplo, quando ambos componentes funcionam de forma “passiva”.
Portanto, devemos garantir que sejam utilizados apenas barreiras e sensores em conjunto onde os dados relacionados à segurança e dados relacionados à função sejam correspondentes. Por esta razão, nós recomendamos em nossas folhas de dados para sensores de pressão intrinsecamente seguros uma barreira Ex intrinsecamente segura compatível.
Caso que você tenha outras perguntas, nosso departamento de vendas oferecerá com prazer uma consultoria detalhada de aplicação.