Pt100: Which class

Talvez você já tenha notado que em alguns casos, um Pt100 é especificado com uma classe de exatidão B ou A. Em outras ocasiões, ele tem a classe F 0.3 ou F 0.15. Este artigo analisa as especificações das termorresistências, no padrão internacional IEC 60751 e explica a diferença nas classes de exatidão.

Características de um Pt100

A ”platina” que é um metal precioso resistente à corrosão, tem uma estabilidade elevada a longo prazo (baixa deriva). Além disso, o sensor de temperatura Pt100 apresenta alta reprodutibilidade e linearidade. Outras propriedades muito úteis são, sua excelente resistência ao choque térmico e sua alta exatidão de medição. Por último, mas não menos importante, a ampla faixa de temperatura que pode ser obtida com uma termorresistência, como em um Pt100, o que o torna o elemento de medição mais frequentemente usado na medição de temperatura industrial.

Significado da norma internacional IEC 60751

Para a indústria, as normas que definem o padrão do instrumento são muito importantes. Elas garantem que os produtos possuem uma qualidade constante e rastreável. Se um produto é fabricado de acordo com as normas internacionais, todos os participantes do mercado podem ter certeza de que as características descritas nele são atendidas. Assim, um sensor de temperatura tipo Pt100 de acordo com a norma IEC 60751 sempre tem os mesmos valores de resistência de base e também uma curva de tolerância definida. Isso permite ao usuário, por exemplo, substituir um instrumento com defeito por um novo, sem ter que reparametrizar sua malha de controle. Da mesma forma, um controlador pode ser facilmente trocado por outro, desde que este tenha uma entrada Pt100.

Diferenciação entre resistor de medição e termorresistência

 IEC 60751

Fig. Esquerda: Resistor tipo “thin-flm”
Fig. Centro: Resistor de medição, tipo Pt100 “wire-wound”
Fig. Direita: Resistor de medição de cerâmica, Pt100, “wire-wound”.

Com a revisão da norma IEC 60751 em 2008, foram introduzidas novas classes de exatidão e novas faixas de medição para as termorresistência de platina. Assim, a norma fez a diferença entre os resistores de medição e as termorresistências (sensor) pela primeira vez. Um resistor de medição consiste em um fio de platina (“wire-wound”) ou um resistor tipo filme (“thin-film”), e é projetado para instalação em uma termorresistência.
Uma termorresistência (c), por outro lado, por definição consiste em:

  1. O resistor de medição (a ou b), instalado em componentes de proteção
  2. Fios de ligação internos e terminais externos para conexão a instrumentos de medição
  3. Mounting elements, connecting cables (d) or connection Elementos de montagem, como cabos de ligação (d) ou cabeçotes, dependendo da versão da termorresistência
Medindo resistência e termômetro

Comparação: resistor de medição (a = tipo “wire wound”, b = tipo “thin-film”) a uma termorresistência.

Histórico de desenvolvimento da norma IEC 60751

A norma IEC 60751 originalmente reconhecia apenas as classes A e B para as termorresistências. Ela também não fazia diferença entre resistores de medição e termorresistências. Tão pouco, havia diferenciação dos tipos de resistências de medição, entre resistências de medição “wire-wound” e do tipo “thin-film”. Devido as reclamações de seus clientes, os fabricantes de termorresistências (independentemente uns dos outros) mediram a exatidão de seus próprios instrumentos e de terceiros. O resultado: termorresistências tipo “thin-film” mostram um comportamento diferente em temperaturas mais altas do que o descrito na norma. O comitê normalizador levou isso em consideração então, na revisão da norma IEC 60751. As classes de exatidão A e B para termorresistências foram mantidas, e as classes AA e C foram adicionadas, uma como resposta às demandas dos clientes sobre termorresistências com mais exatidão (classe AA), e a outra, levando em conta a menor exatidão dos resistores de medição tipo “thin-film” em temperaturas acima de 500°C (classe C).

Bases e resultados da revisão da norma IEC 60751

Para os próprios resistores de medição, o comitê introduziu consequentemente, novas classes. Os testes mostraram que um resistor de medição se comporta de maneira diferente em condições de laboratório do que um resistor de medição instalado em uma termorresistência. Esse comportamento afeta o intervalo de validade e o valor de tolerância. Assim, pode acontecer que um resistor de medição tenha originalmente fabricado com classe A, mas a termorresistência no qual está instalado, porém, tem uma faixa de validade diferente. Além disso, o valor de tolerância pode ser alterado. Para fazer jus a esse fato, foi criada uma relação separada para medição dos resistores. As diferenças nas faixas de temperatura entre os resistores “wire-wound” e resistor tipo “thin-film” são levadas em consideração. Os resistores tipo “wire-wound” podem ser encontrados nas classes W 0,1 / W 0,15 / W 0,3 / W 0,6 (W para o tipo “Wire-wound”). Resistores de medição tipo “thin-film” correspondem às classes F 0,1 … 0,6 M (F para o tipo “thin- Film”).

 

Resistores de medição
Resistores de medição tipo “wire wound”Resistores de medição tipo “thin film”Valor de tolerância
[°C]
ClasseValidade da faixa
[°C]
ClasseValidade da faixa
[°C]
W 0.1-100 … + 350F 0.10 … +150+/- (0.1 + 0,0017 * t)
W 0.15-100 … +450F 0.15-30 … +300+/- (0.15 + 0,002 * t)
W 0.3-196 … +660F 0.3-50 … +500+/- (0.3 + 0,005 * t)
W 0.6-196 … +660F 0.6-50 … +600+/- (0.6 + 0,01 * t)

Tabela 1: Classes de exatidão e faixas de temperatura – resistores de medição de acordo com a norma IEC 60751

Termorresistências
Com resistor de medição tipo “wire wound”Com resistor de medição tipo “thin film”Valor de tolerância
[°C]
ClasseValidade da faixa
[°C]
ClasseValidade da faixa
[°C]
AA-50 … +250AA0 … +150+/- (0.1 + 0,0017 * t)
A-100 … +450A-30 … +300+/- (0.15 + 0,002 * t)
B-196 … +600B-50 … +500+/- (0.3 + 0,005 * t)
C-196 … +600C-50 … +600+/- (0.6 + 0,01 * t)

Tabela 2: Classes de exatidão e faixas de temperatura para termorresistências Pt100 de acordo com a norma IEC 60751

Diferenças entre resistores “wire wound” e “thin-film”

Além das faixas de temperatura, existem outras diferenças nas duas versões de resistor. O mais importante é o design. Um resistor tipo “wire-wound” é consideravelmente maior do que um do design tipo “thin-film”. Comprimentos de inserção muito curtos, que muitas vezes são necessários na construção de máquinas, só podem ser alcançados praticamente com um resistor de medição tipo “thin-film”. A massa inferior do resistor tipo “thin-film” leva a um tempo de resposta mais curto. Além disso, a resistência à vibração é, portanto, melhor do que com um com um resistor tipo “wire-wound”.

Significado do tipo de resistor de medição

A marcação da termorresistência de acordo com a norma IEC 60751 não especifica o tipo de resistor de medição. Isso geralmente não preocupa o usuário, desde que as especificações exigidas para a aplicação sejam atendidas. No entanto, devido às diferentes vantagens dos dois tipos, pode ser útil em casos específicos saber o tipo de resistor usado. Assim, por exemplo, uma termorresistência com um resistor tipo “thin-film” pode ser utilizado mesmo quando ele é apenas imerso alguns milímetros no meio. Considerando que, com um resistor “wire-wound” – simplesmente por causa de seu comprimento – um erro de medição pode ocorrer, pois o elemento de medição pode não ser capaz de ser totalmente imerso no meio.

Troca de experiência

Resistores “thin-film” tem sido o padrão em termorresistências WIKA, a menos que a faixa de temperatura ou uma solicitação explícita do cliente os exclua. Quais são suas experiências com resistores? Quais especificações de tolerância você prefere e por quê? Você pode comentar abaixo ou me escrever.

Nota
Você pode obter mais informações sobre resistores no site da WIKA ou no vídeo: Como funciona uma termorresistência? Em nossas Informações técnicas “Limites de operação e tolerâncias de termômetros de resistência de platina conforme a norma EN 60751” você encontrará mais informações sobre as diferenças entre resistores de medição tipos “wire-wound” e “thin-film”.

Leia também nossos artigos
Pt100 em conexão de 2, 3 ou 4 fios?
Pt100, Pt1000 ou NTC – qual sensor é o certo?


7 respostas para
  1. Luiz Antônio Previatello

    Boa tarde, gostaria de saber a precisão da termo resistência pt 100 , a equivalência em porcentagem do classe A e B.
    Grato pela atenção.

    • Thaís Mota

      Bom dia Luiz,

      Acredito que o conceito metrológico correto nesta questão, seja qual é a “exatidão” de uma termorresistência Pt100.

      A exatidão (ou erro máximo) das termorresistências de platina é normalizada pela norma IEC 60751, onde, os valores de exatidão estão relacionados as temperaturas de trabalho do instrumento.
      A temperatura de 0°C, por exemplo, uma termorresistência Pt100 na classe “A” deve ter uma exatidão de +/-0,15 °C, já uma termorresistência na classe “B”, a exatidão mínima é de +/- 0,30 °C.

      Maiores informações podem ser encontradas em nosso informativo técnico IN 00.17. (Limites de operação e tolerâncias das termorresistências de platina conforme IEC 60751)

      https://www.wika.com.br/upload/DS_IN0017_pt_br_93312.pdf

  2. CELIO GOULART MACHADO

    Gostei muito do artigo técnico, bastante esclarecedor e atual. Preciso medir diferença de temperatura da água em dois pontos de uma turbina hidráulica Pelton de 314 metros de queda e o valor calculado é de apenas 0,0441 graus Celsius. Com duas termoresistencias AA inseridas em tubos termicamente isolados, um na entrada e outro na saída e uma ponte Kelvin para balancear as medidas, usando resistor ww-0,1 , seria o mais indicado? ( a temperatura da água situa-se na faixa de 18 a 20 graus C).
    Muito obrigado.

  3. Ricardo Mota

    Muito bom a explicação, acredito que faltou incluir um leve contexto com as IEC-60529 / IEC-60079. Mesmo assim, bom lembrete.

  4. Adiel Alves

    Saberia me informar o MTBF do sensor RTD?

    • joaocruz

      Olá Adiel!
      Agradecemos o seu contato!
      Abaixo seguem alguns motivos pelos quais é difícil estabelecer um MTBF para sensores de temperatura de uso geral:

      Sensores de temperatura são elementos “passivos”:
      Eles não têm partes móveis, eletrônicas ou lógicas ativas que “falhem” de maneira tradicional. Por exemplo, um termopar é simplesmente a junção de dois metais. Ele pode se degradar, mas não “falha” de maneira previsível como um relé ou um PLC, por exemplo. Além disto a velocidade com que ocorre esta degradação, depende muito do ambiente de instalação e da variedade de construções e materiais que podem ser aplicadas a um sensor de temperatura.

      MTBF exige dados estatísticos sólidos de falha:
      Para calcular MTBF de forma aceitável, por exemplo para certificações SIL (ex: IEC 61508), seriam necessários muitos dados de campo sobre falhas reais, o que é inviável para sensores que operam de maneira “naturalmente degradativa” e que são muitas vezes substituídos preventivamente.

      Contudo, as termorresistências e termopares WIKA, em combinação com um transmissor de temperatura adequado (p. ex., modelo T38, versão SIL certificada pela TÜV para sistemas de proteção conforme IEC 61508), são adequadas como sensores para funções de segurança conforme SIL 2.
      Para aplicações SIL 3, a WIKA recomenda o uso de dois sensores individuais com um transmissor T38 certificado SIL conectado a cada um deles.

      Veja também informação técnica IN 00.19 no site https://www.wika.com/media/Technical-information/Portuguese/ds_in0019_v223_pt_br.pdf


Deixe uma resposta

Você deve entrar para escrever um comentário.