Altas temperaturas, meios agressivos, vibração, submersão, o transmissor de pressão industrial S-20 pode ser personalizado para operar nessas e em outras condições difíceis sem afetar a exatidão. Sua versatilidade e durabilidade são o que torna este transmissor o instrumento de pressão ideal para quase todas as aplicações industriais.
Como líder global em instrumentos de medição, a WIKA oferece uma ampla gama de sensores de pressão, desde modelos básicos até modelos com o mais alto desempenho. Um dos nossos produtos mais eficientes é o S-20, um transmissor de pressão industrial que pode ser facilmente customizado para suportar condições de sobrecarga em vários processos e aplicações.
Um transmissor de pressão superior para inúmeras aplicações
O transmissor de pressão S-20 pode ser encontrado nos setores industriais e nos ambientes de pesquisa mais exigentes. Aqui estão alguns exemplos:
- Em sistema de injeção de produtos químicos instalado em estações de tratamento de água e saneamento
- Em comportas de uma usina hidrelétrica, para regular a pressão e o fluxo
- Em áreas com alta temperatura e meios agressivos como fornos de siderúrgicas
- Em gases clorados na fabricação de fibra óptica
- Em gás quente e vapor em turbinas de usinas elétricas
- Em suspensões traseiras do sistema hidráulico móvel para evitar sobrecargas
- Em unidades de recuperação de vapor (URV) nas refinarias para controlar as emissões em conformidade com os órgãos regulamentadores.
- Em tanques de fermentação encontrados na fabricação de produtos farmacêuticos, alimentos e bebidas
- Em controle de pressão em aplicações HVAC
S-20: Um transmissor de pressão industrial robusto e versátil

Transmissor de pressão S-20
Um dos recursos que tornam o S-20 tão popular é sua customização. Com muitas opções de combinação, os clientes podem customizar este transmissor de pressão para atender aos requisitos exclusivos de suas aplicações, fazendo isso de maneira econômica. Um único dispositivo pode medir a pressão manométrica, a pressão absoluta e o vácuo. Sua ampla gama de conexões ao processo, conexões elétricas, sinais de saída e fluidos de transmissão de pressão, permitem que os usuários adaptem facilmente o S-20 às suas necessidades.
A durabilidade do S-20 também é o que difere este transmissor de pressão de outros em sua classe. Ele pode suportar altas temperaturas, meios agressivos, sobrepressão, vibração / choque, corrosão, oxigênio, hidrogênio e outras condições exigentes. Todas as partes úmidas são feitas de aço inoxidável 316L, com outras ligas e materiais disponíveis para meios específicos.
Nós controlamos 100% do processo de fabricação avançado para todas as versões do S-20. Para garantir um bom desempenho, cada transmissor é submetido a um controle de qualidade completo, garantindo assim que o mesmo esteja em conformidade com nossos padrões, especificações do setor e requisitos do cliente.
Esta é uma visão geral dos recursos mais populares deste transmissor:
| Transmissor de pressão S-20 |
Tipos de medição | Pressão manométrica, pressão absoluta, vácuo |
Faixas de medição | 0…10 psi (0.7 bar) a 0…20,000 psi (1,600 bar) |
Classes de exatidão | ≤ ±1.0%, ≤ ±0.5%, ≤ ±0.25% |
Temperaturas de operação | Meio: até 392°F (200°C) ambiente: −40 a +257°F (-40 a +125°C) opcional: elemento de resfriamento integrado |
Conexões ao processo | 24 opções de acordo com as normas ANS/ASME, SAE, EN, ou com as especificações DIN |
Conexões elétricas | 12 opções, incluindo angular, circular, baioneta, fieldcase, saída a cabo, serviço pesado e atribuições de pinos especificados pelo cliente |
Sinais de saída | 9 opções, incluindo diferentes correntes, tensões, e ratiometric |
Características para serviços pesados | • toda construção em aço inoxidável • limite de sobrepressão de até 5X • até grau de proteção IP69K • 100 milhões de ciclos de carga, 10 milhões ao medir faixas > 7,500 psi (600 bar) • opcional: compatibilidade com oxigênio e hidrogênio |
A WIKA tem uma reputação de instrumentação de medição econômica e de alta qualidade, e o transmissor de pressão industrial S-20 não é exceção. Entre em contato conosco para obter mais informações sobre esta ou outras soluções de pressão.