Os manômetros com diafragma são instrumentos genuínos de múltiplos propósitos. Por exemplo, em processos com meio crítico, eles permitem possibilidades abrangentes de medição de pressão confiável com estabilidade de longo prazo.

Meio crítico: Elementos diafragma podem ser feitos mais resistentes com uma variedade de materiais especiais.
Meio agressivo
Processos com meios agressivos exigem instrumentos de medição com partes molhadas feitas de material resistente à corrosão. Em um manômetro com diafragma, este requisito está relacionado principalmente ao elemento de pressão. Para a resistência do elemento diafragma, uma ampla gama de materiais especiais pode ser usada, de PTFE a tântalo, Hastelloy e titânio a ouro. Como comparação: para um tubo Bourdon, geralmente apenas aço inoxidável e Monel são considerados.
Além da resistência, o material especial também deve atender a elasticidade e a vedação necessárias para a tarefa de medição. O diafragma/membrana do manômetro com diafragma é geralmente colado junto a uma folha do material selecionado ou, no caso de ouro e revestimento de platina, é galvanizado. Em alguns casos, o elemento do diafragma é feito inteiramente do material especial.
Para aplicações com meios particularmente agressivos, o flange inferior do diafragma também pode ser revestido com o material especial. A parte molhada do instrumento de medição é então completamente protegida.

Manômetro com diafragma com flange de conexão aberta (e.): Na câmara de pressão maior, nenhum meio pode se assentar. Devido à pequena área interna do tubo de Bourdon (d.), existe um risco disso.
Meio viscoso e similar
Os manômetros de diafragma também são adequados para tarefas de medição com meios viscosos, cristalizantes e contaminados. Esses meios podem entupir as entradas de pressão estreitas em uma conexão roscada e até mesmo o interior do tubo com medidores de pressão de tubo Bourdon. Os manômetros de diafragma com um flange de conexão aberto de acordo com EN 1092-1 ou ASME B 16.5 (larguras nominais preferidas DN 25 e 50 ou DN 1 ″ e 2 ″) eliminam tais problemas. Essa forma de conexão de processo cria uma grande câmara de pressão na qual nenhum meio deve se aglomerar.
Meio sensível
Os medidores de pressão com diafragma também são adequados para meio sensíveis na indústria alimentícia e farmacêutica: em um projeto com diafragma nivelado. Para uma conexão sem espaço morto, o elemento de pressão é soldado diretamente à conexão do processo higiênico. Outra vantagem é o princípio de operação que usa uma célula de medição a seco: a pressão é transmitida sem fluido de transmissão que poderia contaminar o meio em caso de falha.
Nota:
Mais informações podem ser encontradas no site da WIKA em Manômetros e Manômetros com sinal de saída.
Veja também nossos artigos:
Vantagens do manômetro com sensor diafragma: Medição de baixas pressões
Vantagens do manômetro com sensor diafragma: Proteção contra sobrepressão elevada
Manômetros para processos farmacêuticos: “medição a seco” faceado ao processo