A WIKA tem décadas de experiência em projeto, fabricação e instalação de sistemas de medição de temperatura de alto desempenho para refinarias, uma indústria que requer conjuntos de sensores precisos e robustos para manter suas instalações funcionando de forma adequada e com segurança. Nossos produtos, incluindo os inovadores conjuntos de sensores multipontos Flex-R® e os conjuntos de sensores tubeskin Refracto-Pad®, WIKA V-Pad® e Xtracto-Pad®, são encontrados em refinarias em todo o mundo.
Conforme as demandas de segurança, meio ambiente e desempenho aumentam, as refinarias têm a necessidade cada vez maior por sistemas de medição de temperatura que sejam precisos e confiáveis. Os engenheiros de processos devem monitorar de perto a temperatura dos leitos de catalisador, colunas de destilação, tubos e linhas de drenagem – para garantir que a matéria-prima seja processada de forma eficiente e que os reatores não operem em uma faixa de temperatura perigosa.
Produtos de Medição de Temperatura em Aplicações de Refinarias
Com a aquisição da Gayesco International pela WIKA em 2012, reforçamos nossa presença no fornecimento de produtos & soluções para medição de temperatura, pois a Gayesco desenvolve equipamentos inovadores para refinarias desde 1958.
Considerando as necessidades específicas do setor de óleo e gás, nossos especialistas criaram uma gama de produtos para atender às demandas complexas dos processos de refino. Hoje, essas soluções de medição de temperatura podem ser encontradas na maioria das instalações de refinarias em todo o mundo.
Os produtos mais populares para aplicações em refinarias são:
• Sistemas de Medição de Temperatura Multiponto
O conjunto de sensor multiponto Flex-R® é uma ferramenta eficaz e flexível para transmitir informações de temperatura radial às refinarias. Mais de 125000 desses sensores de medição de temperatura confiáveis e de longa duração podem ser encontrados em quase 2400 reatores em todo o mundo. Devido à sua robustez, muitas refinarias incluem tais sensores em sistemas de segurança, como unidades de despressurização de reatores automáticos. Além disso, são extremamente confiáveis. Na verdade, alguns modelos mais antigos duraram quase três décadas antes de serem atualizados. (Para obter o desempenho ideal, a WIKA recomenda verificar a integridade do sistema durante as trocas do catalisador e substituí-lo por um novo conjunto de sensor a cada 15 a 25 anos).

Sensor multiponto flexível, modelo TC96-R
Os sistemas Flex-R® Gayesco são continuamente usados em reatores de catalisador de leito fixo, regeneradores e aplicações de coluna em:
• Unidades de craqueamento
• Unidades de hidrotratamento
• Regeneradores catalíticos contínuos
• Unidades de craqueamento catalítico fluidizado
• Unidades de isomerização
• Unidades de destilação atmosférica e a vácuo
Além do Flex-R®, a WIKA também fabrica os sensores multipontos Flex-O™ para montagem em tubos e sensores multipontos customizados conforme necessidade especifica de cada aplicação. Esta variedade de opções nos permite desenvolver sistemas que medem a temperatura com exatidão onde necessário, a fim de garantir a segurança e otimizar as operações.
• Sistemas de Medição de Temperatura Tubeskin
O Refracto-Pad® é um conjunto de sensor com uma blindagem térmica para superfícies de tubos, projetada com uma inovadora isolação opaca que representa melhor a temperatura da superfície dos tubos em fornos e caldeiras. A versão mais recente, o Xtracto-Pad® , apresenta um sensor removível que elimina a necessidade de soldagem adicional quando substituído. O termopar WIKA V-Pad® tubeskin (para superfícies de tubos) possui um design único de bloco projetado em forma de V para uma conexão soldada de penetração total.
• Sistemas de Medição de Temperatura da Superfície do Reator
A WIKA fabrica sistemas tradicionais de termopares e conjuntos de medição de temperatura de superfície de reatores de poços termométricos para aplicações de alta temperatura e serviços pesados. Para trazer os produtos mais inovadores ao mercado, estabelecemos parcerias com vários fornecedores líderes para incorporar tecnologia de fibra óptica a fim de melhorar as medições de temperatura nas superfícies dos reatores.
• Sistemas de Medição Especializada
Os especialistas da WIKA podem criar soluções inovadoras para medição de temperatura em diversas unidades de refinaria. Eles trabalham em estreita colaboração com os clientes para encontrar as melhores opções e, em seguida, projetam um sistema personalizado para atender aos requisitos específicos de cada aplicação.
Com uma compreensão abrangente dos desafios que as refinarias enfrentam, a WIKA oferece tecnologia, instalação e calibração de alta qualidade para ajudar as refinarias a atender às crescentes demandas da indústria. Entre em contato com nossos experientes engenheiros e gerentes de produto para obter mais informações sobre soluções de medição de temperatura criadas especificamente para os setores de óleo, gás e petróleo.
Assista nosso vídeo (em inglês) para saber mais sobre um de nossos produtos:
Nota
Clique aqui para entrar em nossa refinaria interativa para saber mais sobre as soluções WIKA