Os indicadores de nível magnético da WIKA podem ser montados em posição horizontal ou vertical. A montagem vertical na parte superior de um tanque é uma solução eficaz e econômica para tanques de armazenamento móveis, tanques com acesso limitado e tanques que não possuem conexões laterais do processo.
Os indicadores de nível magnético da WIKA são precisos, confiáveis e econômicos. Eles podem ser montados horizontalmente na lateral de um tanque ou verticalmente em cima ou abaixo de um tanque. A montagem superior é ideal quando os tanques de armazenamento são muito pequenos para acomodar torneiras laterais para uma configuração padrão no nível. Um indicador de nível magnético montado no topo também é uma excelente solução para tanques móveis e tanques localizados em espaços reduzidos.
Como funciona um indicador de nível montagem superior
Um indicador de nível magnético montado na parte superior possui um design simples que requer apenas uma conexão de processo. Essa configuração possui uma câmara com um único flange na parte inferior. Dentro da câmara, um ímã é preso ao topo de uma haste e uma bóia é presa ao fundo. A bóia repousa sobre a superfície do líquido no tanque. O ímã ativa bandeirolas no medidor de nível, indicando o nível de preenchimento do tanque.
Para tanques que são frequentemente movimentados, a adição de um tubo acalmador garantirá que o flutuador permaneça perfeitamente vertical e alinhado com o medidor de nível. Um tubo acalmador também é recomendado para resolver outros problemas, como agitação do líquido no interior do tanque, proximidade da entrada e hastes extra-longas que são propensas a flambar.
Série UTN da WIKA
A linha UTN de indicadores de nível magnético é adequada para a maioria das aplicações industriais e comerciais em:
- Setor de petróleo e gás
- Instalações químicas e petroquímicas
- Exploração e perfuração offshore
- Energia e usinas
- Fabricação de alimentos e bebidas
- Processos farmacêuticos
Para fornecer a melhor exatidão possível, a WIKA projeta e constrói bóias UTN especificamente para cada tipo de aplicação. Um conjunto de junta de mola opcional dentro da câmara protege a bóia contra sobrepressão ou mudanças repentinas de pressão. A WIKA seleciona os ímãs para garantir o equilíbrio máximo com o peso mínimo reduzindo o tamanho e o comprimento da bóia e da câmara. Os indicadores de nível magnético da WIKA são padrão de 152 mm a 6.000 mm de comprimento. Comprimentos maiores estão disponíveis mediante solicitação.
Os UTNs funcionam perfeitamente para uma ampla faixa de temperaturas (de -320 ° F a 1.000 ° F ou -195 ° C a 537 ° C) e pressões (vácuo total a 5.000 psi – 340 bar) e para gravidades específicas tão baixas quanto 0,35 (350 kg/m³). As opções de material de construção, que incluem vários aços inoxidáveis e ligas como Hastelloy® e Inconel®, aumentam a versatilidade deste instrumento de nível. Para facilitar a leitura, os UTNs vêm com sinalizadores vermelho / branco ou amarelo / preto e escalas, se necessárias, em negrito. Quando instalados e usados adequadamente, os UTNs praticamente não requerem manutenção e apresentam desempenho confiável por anos.
Entre em contato com a WIKA hoje mesmo para saber mais sobre o indicador de nível magnético UTN e outras soluções de medição de nível. Nossos especialistas podem encontrar uma solução de nível para atender aos requisitos de seu processo.