Drei Kraftmessachsen in Edelstahl

Um pino de carga, também chamado de eixo dinamométrico, fornece a conexão entre os elementos da máquina de transmissão de força e também permite a medição simultânea da força atuando no sensor. Os pinos de carga são fixados na direção axial e contra a rotação. Um pequeno espaço de cerca de um quinto de um milímetro entre o retentor do eixo e o slot garante que uma flexão livre no rolamento axial seja possível.

Os pinos de carga com sensores soldados no “thin-film” podem medir forças estáticas e dinâmicas. Como resultado, uma ampla variedade de aplicações é possível. Além disso, eles podem ser integrados sem esforço nos sistemas existentes. Para este propósito, os pinos de retenção convencionais não medidores são simplesmente trocados pelos pinos de carga. A necessidade de um novo design complexo é eliminada.

Pinos de carga – também prontos para uso em condições ambientais adversas

Mesmo as condições ambientais adversas não são um problema para os pinos de carga. Eles são adequados para requisitos exigentes e também fáceis de instalar e sem necessidade de manutenção. Por exemplo, os pinos de carga são amplamente utilizados em sistemas de guindastes e engrenagens de elevação, em polias de guia e rolamentos de rolos, em tecnologia de pesagem industrial ou em automação de produção.

Os pinos de carga (ou eixo dinamométricos) da série F53 foram testados pelo Órgão DNV GL. Eles atendem ao DNVGL-ST-0377 (“Padrão para aparelhos de elevação de bordo”) e DNVGL-ST-0378 (“Padrão para aparelhos de elevação offshore e de plataforma”) e podem ser usados para aplicações de elevação nas indústrias naval e offshore. Outra característica especial são as aprovações de nossos pinos de carga em áreas perigosas e para uso em tecnologia de palco e eventos. Os pinos de carga sempre apresentam estabilidade a longo prazo e alta resistência a choques e vibrações.

Nota
Saiba mais sobre pinos de carga no site da WIKA.



Deixe uma resposta

Você deve entrar para escrever um comentário.