Os fabricantes de sensores de pressão utilizam muitos termos diferentes para os vários modelos de instrumentos de medição, tais como sensor de pressão, transmissor de pressão, transdutor de pressão, etc. Na WIKA, o termo: "transmissor de pressão" é …
Produtos
Chave de fluxo calorimétrica – como ela funciona?
Rafael Derencio | VazãoSe a presença de fluxo em um sistema de tubulação deve ser monitorada, a chave de fluxo calorimétrica - também conhecida como monitor de fluxo – é frequentemente utilizada. Mas como realmente funciona uma chave de fluxo calorimétrica? O seguinte artigo …
Conector circular higiênico M12 para invólucro de termorresistência
Ismael Duarte | Produtos, TemperaturaO uso de um conector circular M12 no cabeçote de uma termorresistência, ao invés de uma saída de cabo padrão, permite uma conexão rápida e segura. Nas indústrias de higiene, alimentação e farmacêutica, esse modelo também é cada vez mais exigido. Na …
“Livre de oxigênio, óleo e gás” na tecnologia de calibração
Antonio Saboya | PressãoO oxigênio, o gás essencial para a vida, é muito mais complexo em aplicações industriais do que sugere nossa inalação e exalação diárias. A indústria - especialmente nos campos da engenharia química, farmacêutica ou médica – vêm cada vez mais se sendo …
Graus de proteção IP65 e IP67 em um único instrumento? O pressostato PSD-30 possui ambos!
Rafael Derencio | PressãoUma importante especificação da folha de dados para instrumentos de medição industriais em geral e sensores de pressão em particular é a chamada grau de proteção. Nesse contexto, um suposto erro de impressão na folha de dados do pressostato eletrônico PSD-30 …