Os manômetros para solda oferecem vários recursos de segurança para permitir que o operador trabalhe com segurança. A norma DIN EN ISO 5171 (Equipamentos de solda a gás - manômetros utilizados em processos de soldagem, corte e processos associados) …
Produtos
Manômetro DirectDrive – características e áreas de aplicação
Rodrigo Leite | PressãoManômetros DirectDrive diferem da estrutura dos padrões de manômetros. Desta maneira, eles possuem características especiais que os qualificam para áreas de aplicação específicas. Os manômetros DirectDrive possuem elementos de pressão especiais, os …
Manômetros com líquido de preenchimento: Uso e vantagens
Rodrigo Leite | PressãoManômetros com líquido de preenchimento são utilizados em aplicações que possuem choque dinâmico e carga de vibração. O enchimento de líquido amortece as vibrações que ocorrem, aliviando assim a carga dos componentes mecânicos do manômetro. Os …
Clipe para montagem rápida: Redução de custos na montagem de sensores de superfície
Rodrigo Leite | TemperaturaUm clipe para montagem rápida habilita montagem rápida e com custo-benefício de sensores de temperatura em sistemas de aquecimento e bombas de calor . Estes podem ser fixados de forma rápida e fácil em tubulações de aquecimento sem a necessidade de qualquer …
Operação de um bloco seco
Antonio Saboya | CalibraçãoBlocos secos são instrumentos portáteis para a fácil calibração de instrumentos para medição de temperatura em campo. Um bloco seco para calibração de instrumentos para medição de temperatura consiste de um bloco metálico aquecido ou refrigerado, um …