Manômetros DirectDrive diferem da estrutura dos padrões de manômetros. Desta maneira, eles possuem características especiais que os qualificam para áreas de aplicação específicas. Os manômetros DirectDrive possuem elementos de pressão especiais, os …
Produtos
Manômetros com líquido de preenchimento: Uso e vantagens
Rodrigo Leite | PressãoManômetros com líquido de preenchimento são utilizados em aplicações que possuem choque dinâmico e carga de vibração. O enchimento de líquido amortece as vibrações que ocorrem, aliviando assim a carga dos componentes mecânicos do manômetro. Os …
Clipe para montagem rápida: Redução de custos na montagem de sensores de superfície
Rodrigo Leite | TemperaturaUm clipe para montagem rápida habilita montagem rápida e com custo-benefício de sensores de temperatura em sistemas de aquecimento e bombas de calor . Estes podem ser fixados de forma rápida e fácil em tubulações de aquecimento sem a necessidade de qualquer …
Operação de um bloco seco
Antonio Saboya | CalibraçãoBlocos secos são instrumentos portáteis para a fácil calibração de instrumentos para medição de temperatura em campo. Um bloco seco para calibração de instrumentos para medição de temperatura consiste de um bloco metálico aquecido ou refrigerado, um …
Novo design ScrutonWell® para poço termométrico
Ismael Duarte | TemperaturaPara evitar qualquer dano ao poço termométrico durante a operação devido as solicitações mecânicas, um cálculo de resistência do poço termométrico conforme ASME PTC 19.3 TW-2016 é recomendado para condições críticas de processo. Em caso de um cálculo …