Para evitar qualquer dano ao poço termométrico durante a operação devido as solicitações mecânicas, um cálculo de resistência do poço termométrico conforme ASME PTC 19.3 TW-2016 é recomendado para condições críticas de processo. Em caso de um cálculo …
Produtos
Como funcionam selos diafragma?
Hugo Silva | PressãoSelos diafragma, também conhecidos como selos químicos ou selos remotos, são utilizados para medições de pressão quando o meio do processo não deve entrar em contato com as partes pressurizadas do instrumento de medição. Um selo diafragma tem duas tarefas …
Benefícios do display LED do pressostato eletrônico PSD-30
Rafael Derencio | PressãoAs exigências dos clientes para o display de um instrumento são: durabilidade, robustez, e boa leitura da variável de uma distância de até 3 m, mesmo sob condições de baixa iluminação. O display LED na cor vermelha ainda é a tecnologia mais utilizada em …
Tubos Venturi para uso no deserto
Rafael Ibelli | Vazão, WIKA insightPara exploração em campos de gás no deserto da Arábia Saudita, a empresa de energia Saudi Aramco se utiliza dos tubos Venturi da Euromisure. Especialista italiano em medição de vazão, empresa que faz parte do grupo WIKA, fornecerá 160 destes instrumentos para …