A calibração de ultra-alta pressão é um desafio. Isso ocorre porque os instrumentos de teste tradicionais são desenvolvidos apenas para pressões de até 1.000 bar. Em muitas aplicações, no entanto, os sensores funcionam muito acima desse valor, por exemplo, na indústria automotiva. Para calibrar esses dispositivos em toda a faixa de medição, a WIKA tem a solução: o calibrador de processo portátil modelo CPH7000 em conjunto com o sensor de referência modelo CPT7000 para pressões de até 10.000 bar.
Uma empresa do setor automotivo que desenvolve e fabrica bombas injetoras para motores diesel optou recentemente por essa combinação. A pressão de injeção exata é de extrema importância para a unidade de potência. A empresa, portanto, utiliza bancadas de teste de motor para uma análise avançada do processo de combustão. Os transmissores de pressão integrados, incluindo o modelo WIKA HP-2, medem com precisão as pressões de injeção de 3.000 bar, 5.000 bar e 7.000 bar.
Solução conjunta, incluindo bomba de pressão hidráulica e software

A combinação ideal para calibração de alta pressão até 10.000 bar: o calibrador de processo modelo CPH7000 em conjunto com o sensor de referência externo modelo CPT7000
Para manter a qualidade da medição, a verificação regular dos sensores de pressão é indispensável. Para isso, a WIKA criou um pacote de solução completo para a calibração de instrumentos de medição de altas pressões. Além do calibrador e do sensor de referência, inclui uma bomba de pressão hidráulica modelo CPP4000-X (até 4.000 bar) ou CPP7000-X (até 7.000 bar) para gerar a pressão de teste necessária. Este conjunto de alta tecnologia é complementado pelo software WIKA-Cal para leitura e processamento dos dados. Além disso, a empresa também pode emitir certificados de calibração.
Célula de medição segura alojada a um conector de pressão cônico
O cliente instalou o conjunto para calibrar seus sensores de alta pressão em seu laboratório de calibração. Para calibrar instrumentos de medição, com os sensores da bancada de teste de motor, o sensor de referência tem um design especial: A célula “thin-film” à prova de rompimento do modelo CPT7000 não é soldada. Em vez disso, a célula é fixada com segurança em uma conexão de pressão cônica. O elemento de pressão, portanto, também é insensível aos perfis de pressão dinâmicos.
O sensor de referência de alta pressão só pode ser utilizado com o calibrador portátil CPH7000. Assim, a empresa tem um benefício adicional: a possibilidade de testes in loco. Além da calibração em laboratório, o cliente pode definir, diretamente na bancada de teste, como os sensores se comportam quando instalados.
Mapeamento detalhado de todas as sequências de teste
Além disso, o calibrador CPH7000 traz outras possibilidades. É um instrumento multifuncional, com módulo elétrico integrado e bomba manual, que também possui aprovação ATEX. Além de calibrar os instrumentos de medição de pressão, o calibrador também realiza atividades de teste para os mensurandos de temperatura, tensão e corrente. Seu poderoso registrador de dados exibe cada sequência de teste em detalhes. A exibição de dados em tempo real dos processos de registro em série numérica, ou na forma de gráfico, permite a identificação imediata de desvios.
Observação
Mais informações sobre o calibrador de pressão portátil CPH7000 e o sensor de referência CPT7000 para altas pressões podem ser encontradas no site da WIKA. Lá você também encontrará informações sobre o manômetro digital de precisão modelo CPG1500, capaz de medir pressões de até 10.000 bar. Em caso de dúvidas, entre em contato conosco, ficaremos felizes em ajudá-lo.
Leia também nosso artigo
Calibração com instrumentos portáteis em áreas de risco
Veja mais sobre o campo da tecnologia de calibração no vídeo:

Boa Tarde ,
Gostaria de informações se possuem para venda bombas de alta pressão acima de 2500bar, caso possuam favor enviar os modelos e valores das mesmas .