A Assistência Técnica da WIKA DO BRASIL oferece serviços de reparo e substituição em Sistemas de Selo Diafragma que vai fazer você economizar tempo e dinheiro. Ao invés de substituir um instrumento de medição inteiro, envie o conjunto com sistema de selo diafragma danificado – da WIKA ou de qualquer fabricante reconhecido – para nossas instalações, com sede em Iperó-SP.
Os selos diafragma, também conhecidos como selos químicos ou selos remotos, são utilizados para medições de pressão quando o fluido do processo não deve entrar em contato com as partes pressurizadas do instrumento de medição. O conjunto, composto pela montagem do sistema de selo diafragma ao instrumento de medição, tem como objetivo proteger o instrumento de meios agressivos, corrosivos, heterogêneos, abrasivos, altamente viscosos ou tóxicos.
Alguns usuários presumem que precisam substituir todo o conjunto quando um sistema de selo diafragma falha. Todavia, este é um processo caro e demorado, pois a mudança para um novo instrumento leva cerca de oito semanas e custa dezenas de milhares de reais. Em contraste, a nossa Assistência Técnica, pode reparar ou substituir o sistema de selo diafragma danificado, gerando assim uma economia de até 70%, dependendo da condição do sistema de selo diafragma recebido, se comparado ao custo de um instrumento novo, além da redução do tempo de espera.
Abordagem da WIKA em Reparo ou Substituição do Selo Diafragma
Quando o sistema de selo diafragma falha em um local de trabalho, as causas dos danos geralmente são corrosão, altas temperaturas, excesso de pressão ou manuseio descuidado. Mas, embora o sistema de selo diafragma não esteja mais funcionando corretamente, o próprio instrumento não está danificado. É por isso que faz mais sentido reparar ou substituir apenas a parte que não está funcionando.
O processo é rápido e fácil:
1. O usuário envia à WIKA o conjunto descontaminado.
2. Um Técnico especializado da WIKA realiza um teste funcional para verificar se o instrumento de medição está totalmente operacional.
3. O Técnico então inspeciona o sistema de selo diafragma danificado, avalia quais peças são reutilizáveis, e envia uma cotação ao usuário.
4. O sistema de selo diafragma será recarregado com o fluido de preenchimento. Posteriormente, um teste final é realizado.
5. O usuário recebe o conjunto com o sistema de selo diafragma reparado, pronto para instalação.
O usuário ainda pode contar com nosso Laboratório de Calibração acreditado pelo CGCRE sob N°084, conforme Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, para realizar a calibrações do conjunto com uma exatidão de 0,012 % até 0,025 % para uma faixa de medição de: -1 bar até +4.000 bar.
Graças à experiência interna de mais de duas décadas da WIKA através do setor de Assistência Técnica, as respostas rápidas não são um problema. Os reparos são feitos em até 15 dias úteis.
Alteração de características em selos diafragma
Transmissores, manômetros e pressostatos, de qualquer fabricante reconhecido, em bom estado podem ter seus sistemas de selos diafragmas substituídos por selos novos fabricados pela WIKA, permitindo o uso em diferentes aplicações com alteração de características como:
- Classe de pressão;
- Material das partes molhadas;
- Montagem com ou sem capilar;
- Comprimento do Capilar;
- O fluido de preenchimento do sistema;
Serviços em sistema de selos diafragma sem complicações
Não há necessidade de descartar um conjunto com sistema de selo diafragma danificado ou negociar com várias empresas por peças e reparos. Os clientes economizam dinheiro e tempo usufruindo de um fornecedor que deseja recuperar peças utilizáveis, consertar o que está quebrado e, em seguida, preencher, recalibrar e recertificar o conjunto.
A WIKA DO BRASIL projeta tecnologias e fabrica selos diafragma para grandes empresas de transmissores de processo OEM há mais de 30 anos, instalando milhares de aplicações exclusivas.
Para obter mais informações sobre como iniciar o reparo ou substituição do selo diafragma, entre em contato com a WIKA DO BRASIL através do e-mail [email protected].