Na especificação dos pontos de atuação de uma chave de nível, mal-entendidos sempre levam a um produto inadequado. Neste artigo explicaremos como os pontos de atuação de uma chave de nível são corretamente especificados.
O pré-requisito básico para a especificação correta e a fabricação para os requisitos de uma chave de nível é que tanto o cliente quanto o fabricante têm uma condição de referência uniforme. Chaves de nível são especificadas com os seguintes parâmetros:
- Instalação por cima (conexão ao processo acima do corpo da boia)
- Dimensionamento da borda de vedação para baixo
- Tanque vazio – boia em posição de descanso no limite do elemento
- Aumento do nível
- Densidade do meio: 1,00 g/cm³
As funções do contato de uma chave de nível
Três tipos de contato / funções podem agora ser definidas para a especificação da chave de nível:
- Normalmente aberto / N.A.
– o contato fecha conforme o nível de enchimento aumenta
– o contato abre conforme o nível de enchimento diminui - Normalmente fechado / N.F.
– o contato abre conforme o nível de enchimento aumenta
– o contato fecha conforme o nível de enchimento diminui - Contato reversível / SPDT
– o contato de 3 fios fornece dois circuitos de saída que podem ser conectados conforme necessário
– uma saída fecha conforme o nível de enchimento aumenta / abre conforme o nível de enchimento diminui
– uma saída abre conforme o nível de enchimento aumenta / fecha conforme o nível de enchimento diminui
A especificação da chave de nível
A especificação correta do ponto de atuação de uma chave de nível é conforme o exemplo abaixo:
- Posição do ponto de atuação 150 mm (da borda de vedação ao nível de atuação desejado)
- Função do contato normalmente aberto / N.A.
- Comprimento tubo guia 200 mm (da borda da vedação até o fim do tubo)

Chave de nível (desenho)
O comprimento “L” do tubo guia deve sempre ser maior do que a distância entre os pontos de atuação da conexão ao processo a fim de permitir que o corpo da boia assuma uma posição de descanso, no qual o sinal de atuação ainda não esteja ativado (desenho). Da posição de descanso, a boia sobe com o aumento do nível e aciona a função desejada (ex: normalmente aberto) no nível definido (posição do ponto de atuação).
O comprimento do tubo guia é definido pelo ponto de atuação mais baixo + histerese “T”. Dependendo do tamanho do corpo da boia selecionada, a histerese é geralmente entre 25 e 50 mm e também é definida na folha de dados do fabricante.
Dica de especialista: Dependência da densidade e histerese do ponto de atuação
A boia, como um corpo oco suspenso, é influenciada pela densidade do meio. Para uma densidade do meio muito baixa (ex. Óleos leves), a boia irá imergir mais funda no meio do que no meio de referência da água com uma densidade de 1 g / cm³. Essa imersão mais profunda da boia resultará em um pequeno desvio da posição do ponto de atuação em alguns milímetros.
Por último, mas não menos importante, a histerese de um contato reed faz com que o ponto de reposição de uma chave de nível seja de alguns milímetros abaixo do ponto de atuação.
Nota
Como um fornecedor líder de soluções de tecnologia de medição baseadas em flutuadores, a WIKA possui uma ampla variedade de itens para atender a todos os requisitos específicos da sua aplicação. Nosso portfólio de chaves de nível pode ser encontrado em nosso site. Sua pessoa de contato terá o prazer de ajuda-lo na escolha do produto apropriado e na especificação dos pontos de atuação.

Boa noite gostaria de mais informação sobre esse controle de nível, por gentileza entre em contrato
(43) 9997-4036
Olá Fernando,
Nossos vendedores do Paraná entrarão em contato.