Se alguém está procurando por um sensor de nível, pode ser rapidamente deparado com a enorme variedade. Um sensor de nível para detecção de limite de nível ou medição contínua pode ser solicitado em uma variedade de tecnologias e projetos. Mas como encontrar …
Nível
Como se especifica o ponto de atuação de uma chave de nível?
Renato ManaNa especificação dos pontos de atuação de uma chave de nível, mal-entendidos sempre levam a um produto inadequado. Neste artigo explicaremos como os pontos de atuação de uma chave de nível são corretamente especificados. O pré-requisito básico para a …
Chave de nível tipo boia: o que é e como ela funciona?
Renato ManaChaves de nível tipo boia são simples, aplicáveis universalmente e excepcionalmente confiáveis. Não é uma coincidência que, hoje, chaves de nível tipo boia representam o princípio mais usado para monitoramento de nível. Mas como uma chave de nível tipo boia …
Medição de nível em águas subterrâneas
Rodrigo LeiteA recuperação da água potável nas águas subterrâneas é prioridade em muitos países. Na Alemanha, esse método representa cerca de 70% do abastecimento de água. A água extraída de profundidades de vários milhares de metros abaixo da superfície da Terra …