Se alguém está procurando por um sensor de nível, pode ser rapidamente deparado com a enorme variedade. Um sensor de nível para detecção de limite de nível ou medição contínua pode ser solicitado em uma variedade de tecnologias e projetos. Mas como encontrar o sensor de nível correto para a sua aplicação?
Se alguém quiser escolher/selecionar um sensor de nível, o critério de seleção mais importante é a função de saída elétrica. Se alguém quiser monitorar um limite em um tanque, por exemplo, em funcionamento a seco (vazio) ou super cheio (cheio), o sensor de nível deve ser uma chave de nível. No entanto, se for importante monitorar detalhadamente o conteúdo de um tanque (por exemplo, nível de enchimento de 0 a 100%), é necessário medir continuamente (=sonda/transmissor de nível).
A distinção entre a sonda/transmissor de nível e a chave de nível leva automaticamente à exclusão de muitas tecnologias, se alguém estiver procurando a solução mais econômica. Embora um sensor de nível com eletrônica combinada possa comunicar um sinal analógico e sinais de comutação, uma chave de nível pura é sempre a solução mais barata, se a aplicação for somente a medição de limites de nível.
A escolha da tecnologia de medição mais adequada
As sondas/transmissores de nível normalmente apresentam sinais contínuos de saída analógica, como 4… 20 mA ou 0… 10 V, que permitem a medição precisa do nível e sua variação. Estes sensores podem ser baseados em uma variedade de tecnologias de medição, como magnetorestrição, tecnologia de cadeia reed, hidrostática, ultrassom, radar e muito mais – a escolha varia de fabricante para fabricante.
Chaves de nível tradicionais tipo boia, oferecem um contato de interruptor mecânico ou, na versão eletrônica, geralmente uma saída de transistor PNP ou NPN. No campo de chaves, há também uma variedade de tecnologias de medição, como a tecnologia de contato reed, optoeletrônica, condutividade, vibratória e muito mais.
Cada uma dessas tecnologias tem vantagens e desvantagens, além de fatores limitantes específicos da aplicação, como condutividade, dieletricidade, densidade, contaminação, cor, resistência à pressão, etc. Uma solução confiável sobre qual tecnologia é mais adequada ou pode ser usada em um ambiente de aplicação específico só pode ser considerada após uma avaliação minuciosa e, muitas vezes, também um teste final na própria fábrica, sob parâmetros reais de aplicação.
Nota
A WIKA oferece uma ampla seleção de instrumentos de medição de nível. Mais informações sobre chaves de nível tipo óptico, sondas de nível hidrostático, chaves de nível tipo boia e outros instrumentos podem ser encontradas no site da WIKA. Você pode encontrar vídeos (em inglês) sobre a funcionalidade dos princípios de medição individuais em nosso canal do YouTube. Sua pessoa de contato terá prazer em aconselhá-lo sobre a seleção da solução de produto mais adequada.