As exigências dos clientes para o display de um instrumento são: durabilidade, robustez, e boa leitura da variável de uma distância de até 3 m, mesmo sob condições de baixa iluminação.

O display LED na cor vermelha ainda é a tecnologia mais utilizada em ambiente industrial. Os benefícios mais importantes da tecnologia LED são os seguintes:

  • Alto brilho
  • Bom contraste
  • Longa vida útil
  • Robustez mecânica
  • Baixo consumo de energia (baixo aquecimento intrínseco)
  • Ampla faixa de temperatura

No desenvolvimento do pressostato eletrônico PSD-30, a WIKA deu atenção especial às seguintes características, visando garantir boa visualização mesmo em condições desfavoráveis:

  • Caracteres grandes
  • Boa iluminação dos segmentos
  • Filtro especial de aprimoramento do contraste do display

 

 



Deixe uma resposta

Você deve entrar para escrever um comentário.