Uma importante especificação da folha de dados para instrumentos de medição industriais em geral e sensores de pressão em particular é a chamada grau de proteção. Nesse contexto, um suposto erro de impressão na folha de dados do pressostato eletrônico PSD-30 já foi apontado várias vezes por dizermos que o dispositivo atende aos padrões IP65 e IP67 ao mesmo tempo. Sim, isso é absolutamente verdade. Pode soar estranho, mas é verdade!

A explicação para isso é relativamente simples e direta considerando o fato de que as duas classificações IP e, portanto, os procedimentos de teste subjacentes, são completamente diferentes e o grau de proteção supostamente “mais alto” IP67 não cobre ou inclui automaticamente o grau de proteção IP65. O PSD-30 foi projetado e testado para ambas as classificações IP. Isto pode ser confirmado não apenas pelos testes internos da WIKA, mas também por testes externos realizados por centros de teste independentes, por exemplo, como parte da aprovação da UL.

A diferença entre o IP65 e IP67

Para resolver o mistério das duas classificações, aqui está a explicação técnica: de acordo com a IEC 60529, o primeiro número do código estabelece a proteção “contra a entrada de corpos estranhos” e a proteção do segundo número do código “contra a entrada de água”. Ambas proteções de entrada mencionadas para o PSD-30 confirmam que o PSD-30 é um equipamento “à prova de poeira” (IP6x) e protegido contra “respingos de água” (IPx5) e “imersão temporária” (IPx7). Nem todos os dispositivos protegidos contra a imersão também resistem a respingos de água e, vice-versa, nem todos os dispositivos protegidos contra respingos de água também estão protegidos contra imersão. Uma diferença pequena, mas importante em algumas aplicações.

Isto significa que o pressostato eletrônico PSD-30 atende ao grau de proteção IP65, isto é, é à prova de poeira e esta protegido contra respingos de água. Igualmente atende o grau de proteção IP67, isto é, é adicionalmente também protegido contra imersão temporária em água.



Deixe uma resposta

Você deve entrar para escrever um comentário.