O monitoramento por pressão na indústria farmacêutica é uma tarefa exigente com uma ampla variedade de requisitos. No entanto, uma diversificação correspondente na instrumentação não precisa ser uma consequência inevitável. Isso é demonstrado pelo uso de um transmissor de processo universal da WIKA na produção de IFA (“Ingredientes Farmacêuticos Ativos”).
Tais ingredientes farmacêuticos ativos formam o núcleo de muitos produtos médicos e vacinas como acompanhamos recentemente pelos meios de comunicação na produção das vacinas para o COVID-19. Os esforços das empresas no campo da segurança dos processos são correspondentemente grandes. Um produtor de IFA para antibióticos estava, portanto, procurando instrumentação para o processo de síntese da IFA que fosse preciso e confiável a longo prazo. Diferentes locais de medição tinham que ser equipados: em reatores, tanques de armazenamento, linhas de vapor e resfriamento.
Solução high-end buscada para monitoramento de pressão

O transmissor de processo UPT-20 permite o monitoramento de pressão em várias camadas com apenas um modelo de instrumento. A ilustração mostra as adaptações para um processo de síntese de IFA.
O desafio aqui era que diferentes catalisadores e produtos químicos fluírem para a síntese. Isso resultou em duas condições decisivas para a tecnologia de medição que seria utilizada: por um lado, os instrumentos destinados à hidrogenação não devem ficar embrutecidos devido ao contato contínuo com o hidrogênio. Por outro lado, a corrosão deve ser evitada nas etapas de processo crítico correspondentes. Além disso, o fabricante de IFA queria uma solução high-end para o seu processo. Além dos requisitos técnicos, também foi necessário um tempo de entrega relativamente curto.
A WIKA projetou um pacote de soluções para o fabricante baseado em apenas um modelo de instrumento de medição, que atendeu a todos os requisitos do processo de síntese através de adaptações específicas. Assim, a empresa recebeu um sistema de instrumentação extremamente eficiente – e que também estava “na hora certa”, conforme exigido.
Diafragma com revestimento dourado previne difusão de hidrogênio
O instrumento de medição selecionado foi o transmissor de processo universal UPT-20. Seu desempenho, com uma precisão de 0,1 % de extensão, é projetado, entre outras coisas, para monitoramento de pressão na indústria farmacêutica. No caso da síntese do IFA, os instrumentos foram especificados com as respectivas conexões e faixas de pressão, dependendo da natureza da medição do local. Os transmissores de processo destinados à hidrogenação receberam, consequentemente, um selo diafragma (modelo 990.10), que protege o sensor do hidrogênio agressivo. Seu diafragma também foi revestido com ouro para proteger a membrana com uma barreira adicional contra a difusão de hidrogênio. A ação agressiva no diafragma é assim evitada e, como resultado, a transmissão de pressão sem obstáculos é permanentemente garantida.
Para etapas de processo envolvendo produtos químicos e vapor, por outro lado, a WIKA combinou o UPT-20 com o selo de diafragma modelo 990.27. Este tem uma conexão flange com um diafragma flush, que permite a limpeza sem resíduos. A versão padrão do transmissor de processo foi suficiente para o monitoramento de pressão nos processos de resfriamento – para o fornecimento de nitrogênio e líquidos de resfriamento.
Amplo espectro para uso na indústria farmacêutica
O exemplo da síntese de FAI mostra que o transmissor de processo universal pode cobrir uma ampla gama de monitoramento de pressão na indústria farmacêutica. Além da alta precisão, o modelo UPT-20 oferece uma ampla seleção de faixas de medição, entre 0 … 400 mbar e 0… 1.000 bar. Além disso, versões de instrumentos com protocolo HART e aprovação da ATEX aumentam a flexibilidade na aplicação. Graças à sua forma compacta e ao seu invólucro com indicação rotacionável com display ajustável, o UPT-20 pode ser instalado em quase qualquer ambiente.®
Nota
Informações adicionais sobre o UPT-20 e também sobre o farmacêutica e biotecnologia indústrias podem ser encontradas no site da WIKA. Você encontrará o instrumento oferecido na loja online. Outras soluções para monitoramento de pressão na indústria farmacêutica estão contidas no “Aplicações sanitárias“, folheto. Se você tiver alguma dúvida, o seu contato vai ajudá-lo com prazer.