Uma importante especificação da folha de dados para instrumentos de medição industriais em geral e sensores de pressão em particular é a chamada grau de proteção. Nesse contexto, um suposto erro de impressão na folha de dados do pressostato eletrônico PSD-30 …
Pressão
Características de segurança nos manômetros para solda
Rodrigo LeiteOs manômetros para solda oferecem vários recursos de segurança para permitir que o operador trabalhe com segurança. A norma DIN EN ISO 5171 (Equipamentos de solda a gás - manômetros utilizados em processos de soldagem, corte e processos associados) …
Manômetro DirectDrive – características e áreas de aplicação
Rodrigo LeiteManômetros DirectDrive diferem da estrutura dos padrões de manômetros. Desta maneira, eles possuem características especiais que os qualificam para áreas de aplicação específicas. Os manômetros DirectDrive possuem elementos de pressão especiais, os …
Manômetros com líquido de preenchimento: Uso e vantagens
Rodrigo LeiteManômetros com líquido de preenchimento são utilizados em aplicações que possuem choque dinâmico e carga de vibração. O enchimento de líquido amortece as vibrações que ocorrem, aliviando assim a carga dos componentes mecânicos do manômetro. Os …
Como funcionam selos diafragma?
Hugo SilvaSelos diafragma, também conhecidos como selos químicos ou selos remotos, são utilizados para medições de pressão quando o meio do processo não deve entrar em contato com as partes pressurizadas do instrumento de medição. Um selo diafragma tem duas tarefas …