Alemanha, um pressostato de pressão da WIKA desempenha um papel crucial. Dentro do escopo do monitoramento de pressão, ele executa a função central de segurança no sistema de alimentação H2 durante a viagem. Os benefícios do hidrogênio no transporte …
Pressão
Pressostatos de pressão mecânica: Em que princípio eles trabalham?
Hugo SilvaOs pressostatos de pressão mecânica tem design compacto e garantem um monitoramento seguro de pressão em, por exemplo, bombas, compressores e máquinas móveis de trabalho. Independentemente da aplicação, eles funcionam de acordo com o princípio da mola …
Monitoramento de pressão na indústria farmacêutica com instrumento universal
Hugo SilvaO monitoramento por pressão na indústria farmacêutica é uma tarefa exigente com uma ampla variedade de requisitos. No entanto, uma diversificação correspondente na instrumentação não precisa ser uma consequência inevitável. Isso é demonstrado pelo uso de um …
Pressostatos com classificação SIL: Segurança na fabricação de pneus
Clismon CarvalhoVários processos industriais têm um potencial de risco inerentemente alto. Por isso, pressostatos especiais ajudam a garantir a segurança das pessoas e do meio ambiente. Exemplo: a vulcanização de pneus para veículos motorizados. Para monitorar esse processo, …
Pressostatos com proteção de invólucro IP65 e IP67
Samuel MarquesUm requisito importante durante a especificação de instrumentos de medição industriais em geral, e sensores de pressão em particular, é a seleção correta da proteção do invólucro. Nesse contexto, um erro tipográfico assumido em nossas folhas de dados para …