O oxigênio, o gás essencial para a vida, é muito mais complexo em aplicações industriais do que sugere nossa inalação e exalação diárias. A indústria - especialmente nos campos da engenharia química, farmacêutica ou médica – vêm cada vez mais se sendo …
Pressão
Graus de proteção IP65 e IP67 em um único instrumento? O pressostato PSD-30 possui ambos!
Rafael DerencioUma importante especificação da folha de dados para instrumentos de medição industriais em geral e sensores de pressão em particular é a chamada grau de proteção. Nesse contexto, um suposto erro de impressão na folha de dados do pressostato eletrônico PSD-30 …
Características de segurança nos manômetros para solda
Rodrigo LeiteOs manômetros para solda oferecem vários recursos de segurança para permitir que o operador trabalhe com segurança. A norma DIN EN ISO 5171 (Equipamentos de solda a gás - manômetros utilizados em processos de soldagem, corte e processos associados) …
Manômetro DirectDrive – características e áreas de aplicação
Rodrigo LeiteManômetros DirectDrive diferem da estrutura dos padrões de manômetros. Desta maneira, eles possuem características especiais que os qualificam para áreas de aplicação específicas. Os manômetros DirectDrive possuem elementos de pressão especiais, os …
Manômetros com líquido de preenchimento: Uso e vantagens
Rodrigo LeiteManômetros com líquido de preenchimento são utilizados em aplicações que possuem choque dinâmico e carga de vibração. O enchimento de líquido amortece as vibrações que ocorrem, aliviando assim a carga dos componentes mecânicos do manômetro. Os …