WIKA Brasil

Os sistemas de selos diafragma são ideais para muitos processos na indústria química como uma solução de medição resistente e segura, por exemplo, para monitorar o nível em um reator usando pressão diferencial. Precisamente para esta tarefa, um fabricante de ácido tereftálico (Ácido Tereftálico Purificado, PTA) usa esse sistema de medição com um transmissor de pressão diferencial integrado. Tendo em vista o meio agressivo e o local de medição no reator, sua confiabilidade depende principalmente da vedação do diafragma. Neste caso, é um produto feito sob medida pela WIKA com uma extensão extra-longa feita de um material especial.

O PTA é um dos materiais químicos básicos mais necessários. É usado principalmente para a produção de poliésteres saturados, como o PET. O método mais comum para a produção de PTA é a oxidação catalítica em fase líquida do p-xileno. Este é um processo de várias etapas, incluindo oxidação, cristalização, separação de cristais e secagem.

O sistema de selos diafragma para nível é fortemente indicado

Para obter um produto de alta qualidade, a temperatura no reator deve situar-se sempre entre 150 °C e 200 °C. Tanto o calor quanto as substâncias corrosivas na mistura de reação colocam uma grande pressão sobre os instrumentos de medição de pressão usados no processo. Isso também se aplica ao sistema de selos diafragma que mede o nível.

No caso do monitoramento de nível, no entanto, há outro desafio: os reatores na produção de PTA têm espessuras de parede consideráveis para evitar a perda de calor. Isso significa: um selo de diafragma padrão está fora de questão.

Extensão para ambos os locais de medição a partir do tântalo

Sistema de selos diafragma

O nível em um reator PTA pode ser monitorado usando um sistema de selos diafragma com um transmissor de pressão diferencial e uma extensão de tântalo extra-longa. A foto mostra um arranjo de medição com o transmissor modelo DPT-20 da WIKA.

 

 

 

 

 

 

 

 

A WIKA, portanto, produziu uma versão específica do modelo 990.29 com um comprimento de inserção de até 350 mm. A pedido do cliente, todos os componentes com impactos nos meios, ou seja, do diafragma à face elevada, foram feitos de tântalo. Isso ocorre porque tanto o meio de processo quanto o vapor corrosivo podem penetrar no espaço entre o soquete do recipiente e a extensão.

Uma combinação de materiais com aço inoxidável, como é frequentemente usado em aplicações comparáveis, não suportaria tal agressão por muito tempo. A solução WIKA, por outro lado, oferece excelente resistência à corrosão e, portanto, uma vida útil correspondentemente longa para o arranjo de medição, o que, no caso da aplicação de PTA, oferece uma precisão de 0,1% do vão.

Observação
No site da WIKA, você encontrará mais detalhes técnicos sobre o modelo 990.29 selo de diafragma, que pode ser combinado com o modelo DPT-20 transmissor de pressão diferencial para medição de nível. Lá você também pode obter uma visão geral das soluções de medição WIKA para o setor químico . Se você tiver alguma dúvida, o seu contato terá prazer em ajudá-lo.

 



Deixe uma resposta

Você deve entrar para escrever um comentário.