Às vezes, uma tecnologia é tão útil que se torna o padrão nas indústrias por muitas décadas. É o caso dos dispositivos de medição de temperatura bimetálicas, usados para indicar a temperatura há mais de um século. Com sistemas de indicação de temperatura bimetálica, conforme a temperatura aumenta, a mola bimetálica permanece enrolada em temperatura ambiente ou se desenrola se a temperatura estiver abaixo da especificação. Assim, o ponteiro se move indicando a temperatura.

As vantagens dos termômetros bimetálicos são o custo relativamente baixo e design robusto; no entanto, há uma grande desvantagem em comparação com dispositivos elétricos de temperatura: a leitura requer uma pessoa fisicamente presente no ponto de medição. Os termômetros bimetálicos são usados em uma variedade de aplicações nas indústrias de construção de máquinas, química, óleo e gás, refino, papel e celulose, energia e tratamento de águas residuais.

Princípio Básico de Operação dos Termômetros Bimetálicos

Os termômetros bimetálicos são geralmente produzidos como um tubo em forma de hélice ou espiral. O sistema de medição consiste em duas tiras de metal com diferentes coeficientes de dilatação que são soldadas ou coladas. A deformação da tira bimetálica em uma forma de hélice ou espiral cria um movimento de rotação quando a temperatura muda. Dado que uma extremidade da hélice bimetálica está firmemente presa, a outra extremidade girará para mover o eixo do ponteiro do termômetro.

Termômetros Bimetálicos WIKA Série 55

Termômetro modelo 55

Termômetro modelo 55

Os modelos 55 são os dois termômetros bimetálicos mais populares da WIKA. Esses termômetros robustos fornecem uma medição de temperatura precisa mesmo em ambientes complexos. Ambos os medidores bimetálicos estão disponíveis em uma escala de −70°C a +600°C (−94°F a +1112°F) com uma precisão de +/− 1,0% do valor da escala de acordo com a norma EN 13190. Possuem um design para processo, uma caixa toda em aço inoxidável, hermeticamente fechada, fácil acesso à reconfiguração por meio externo e estão disponíveis com líquido de preenchimento de silicone ou amortecimento de movimento para aplicações de alta vibração.

Os especialistas da WIKA podem ajudá-lo em suas necessidades de medição de temperatura ou pressão. Para isso, entre em contato conosco por telefone ou e-mail e os nossos especialistas farão um orçamento e/ou responderão suas dúvidas.


Deixe uma resposta

Você deve entrar para escrever um comentário.