Uma grande refinaria nos EUA demonstrou insatisfação com o desempenho de seus conjuntos de sensores multipontos em suas unidades de hidrotratamento, pois esses sensores, que inicialmente tinham menor custo, apresentavam falhas após cada parada de manutenção do reator. A WIKA resolveu o problema substituindo estes sensores multipontos lineares (vários pontos de medição na mesma bainha, assim, “lineares”), pelos conjuntos de sensores multipontos flexíveis de alto desempenho Flex-R®, que, no longo prazo, provou ser uma solução muito mais econômica.

A indústria de óleo & gás utiliza unidades de hidrotratamento para remover enxofre, amônia e outros contaminantes de um fluxo de hidrocarbonetos. O fluxo purificado é então usado como alimentação para outras unidades – regeneradores, unidade de craqueamento catalítico fluidizado (FCC) – ou como um produto final, como diesel ou querosene.

Como Funciona uma Unidade de Hidrotratamento

Para limpar uma matéria-prima intermediária no processo de refino, ela é misturada com hidrogênio em um reator de hidrotratamento, e, em seguida, submetida a altas temperaturas e pressões na presença de um catalisador.
A temperatura é um fator determinante importante na segurança e desempenho das unidades de hidrotratamento. As refinarias monitoram e controlam continuamente a temperatura em vários pontos, para maximizar a reação química, estender a vida útil do catalisador e garantir uma descontaminação adequada.

O Problema: Sensores de Baixa Qualidade para Processos de Alta Temperatura

Uma grande refinaria nos EUA possui uma unidade de hidrotratamento catalítico e uma unidade de hidrotratamento de diesel, ambas com um histórico de problemas operacionais. Essas unidades apresentavam pontos quentes (hotspots) frequentes e formação de coque no fim da operação da unidade, o que dificultava o carregamento de novos catalisadores, e também destruía os sensores multipontos “lineares” (não se esqueça! Vários pontos de medição na mesma bainha). Isso resultava na troca de sensores praticamente a cada parada do reator. Além disso, havia pontos cegos causados por canalização no leito do catalisador.

Por que todos esses problemas estavam acontecendo? Descobriu-se que a cultura corporativa anterior da empresa, pressionava por instrumentos mais baratos como forma de economizar dinheiro. Para agravar o problema, o fabricante dos sensores “lineares”, fornecia suporte de instalação inadequados para o local. O corte de gastos pode ter sido bom para processos de baixa temperatura, mas os sensores econômicos provaram ser terrivelmente inadequados para as exigentes condições de um reator de hidrotratamento.

A Solução: Conjuntos de Sensores Mais Robustos + Qualidade de Serviço Superior

Sensor multiponto Flex-R®

Sensor multiponto Flex-R®

Após examinar os reatores e seus conjuntos de sensores multipontos “lineares”, os especialistas da WIKA em aplicações de refiro, sugeriram substituir os sensores de temperatura de “baixo custo” pelos nossos sensores multipontos Flex-R®. Esses conjuntos são ideais para monitorar a temperatura em reatores, regeneradores e unidades de hidroprocessamento, essenciais para detectar pontos quentes e distribuições de fluxo desiguais.

Os sensores individuais Flex-R® podem ser facilmente encaminhados dentro do vaso, de forma a minimizar o impacto dos sensores no fluxo e carregamento do catalisador, reduzindo as chances de má distribuição e possível formação de pontos quentes. Esses conjuntos não apenas fornecem uma opção superior de encaminhamento, de baixa interferência e durável, mas, também, a possibilidade de calibração e reparo podem ser feitas dentro do reator. O sensor Flex-R® possui também certificação SIL, garantindo medições de temperatura precisas e confiáveis.

Embora, inicialmente, este sistema seja mais caro em comparação com o custo do conjunto sensores multipontos “lineares”, nosso produto oferece um custo total mais baixo, durando vários ciclos de parada do reator em vez de apenas um. Uma vida útil mais longa significa economia não apenas nos custos de substituição do produto, mas também no tempo de serviço e instalação e despesas associadas.

A WIKA tem trabalhado com a indústria de refino e petroquímica por muitas décadas. Como tal, desenvolvemos uma linha completa de soluções de medição de temperatura de alta qualidade para esta indústria. Entre em contato conosco para obter soluções para seus problemas mais difíceis.

 


Deixe uma resposta

Você deve entrar para escrever um comentário.