Muitos fatores precisam ser levados em consideração na escolha da melhor tecnologia para medição de vazão de um processo. Exatidão, compatibilidade com aplicações muitas vezes extremas, instalação flexível e eficiência energética são pontos importantes a serem levados em consideração nessa definição.
A medição de vazão com elemento primário é uma dessas tecnologias já consolidadas, onde, junto com os avanços tecnológicos dos medidores de pressão diferenciais e protocolos de comunicação tornam essa solução sempre relevante nesse processo decisório.
Exatidão
Os elementos primários comuns podem oferecer excelente exatidão que podem chegar a ± 0,5% do valor medido, tendo sua utilização inclusive em processos de transferência de custódia.

Medidor de vazão modelo HHR Propak™
Compatibilidade
Com a sua fabricação nos mais simples até mais nobres materiais como, Aço Carbono, Aço Inoxidável, Duplex, Su per Duplex, Monel, Hastelloy e muitos outros, os elementos primários proporcionam aplicação compatível com quase todo tipo de fluído, pressões e temperaturas envolvidas.
Instalação flexível e trechos retos
Com a possibilidade de se conectar ao processo através e flanges, conexões pra solda e especiais de pequeno e grande porte os elementos primários tem grande possibilidade de adaptabilidade principalmente para conexões mais difundidas como DIN e ASME, porém a necessidade de longos trechos retos, principalmente para tubulações de grande diâmetro, podem trazer desafios em relação a espaço de instalação e custos adicionais com o próprio adicional de tubulação necessária.
Eficiência energética
Elementos primários contam com diversos tipos de geometrias que podem melhorar a eficiência energética em um processo, tubos Venturi por exemplo com sua secção difusora permite que o fluido praticamente recupere quase toda sua pressão original.
Tudo em uma única solução sem e a necessidade de trechos retos
O HHR Propak™ da WIKA trás todos os benefícios acima citados para os elementos primários ampliados e ainda outra vantagem, a possibilidade de instalações sem a necessidade de trechos retos adicionais.
A exatidão desse elemento primário é de ± 0,75% sem calibração podendo chegar a ± 0,25% ou superior com calibração em laboratório.
O medidor de vazão WIKA HHR Propak™ possui um design exclusivo que garante que o perfil do fluído esteja adequado antes da medição. Os resultados dos testes demonstram que a medição de vazão com esse tipo de elemento primário proporciona alta exatidão e desempenho sem qualquer necessidade de trecho reto adicional a montante ou a jusante, mesmo no caso de fluxos turbulentos. Abaixo um comparativo frente a outros elementos primários:

Comparativo frente outros elementos primários
A eficiência energética dessa solução também é um dos fatores que tornam o HHR Propak™ especial, pois quanto menor a perda de carga permanente, menor serão os custos operacionais, abaixo também um comparativo em relação a outras soluções:

Comparativo entre o HHR Propak™ e outras soluções
Todos esses aspectos tornam o HHR Propak™ da WIKA a escolha certa para o seu processo em uma tecnologia inovadora para medição de vazão para as mais desafiadoras aplicações.
Gostou e quer saber mais? Consulte nossos especialistas, será um prazer fazer parte do seu negócio.