Um sistema de membrana da WIKA atende aos mais altos requisitos de segurança em aplicações sanitárias. São dois diafragmas em um só instrumento (dupla membrana) permitindo que um diafragma monitore o outro automaticamente. O modelo DMSU21SA com transmissor de processos e protocolo HART (imagem de capa) agora também pode ser integrado em ambientes digitalizados.®
Por que a WIKA desenvolveu o sistema patenteado para monitoramento de diafragma? Porque tornas esse tipo de sistema de selos diafragma ainda mais seguro para operação na planta. Permitem, em particular, a conexão dos instrumentos de medição de pressão eletrônica a processos críticos. Versões com diafragmas com conexões de limpeza permitindo ser limpos sem deixar resíduos, uma obrigação em processos farmacêuticos ou produção de alimentos assépticos.
Condições agressivas de processo podem danificar o diafragma a longo prazo
No caso de condições de processo com partes sólidas ou partículas rígidas, danos aos diafragmas que são geralmente resistentes não podem ser completamente descartados. Agentes agressivos de limpeza, por exemplo, podem causar corrosão a longo prazo. Em casos extremos, isso pode levar a rachaduras ou perfurações no elemento de pressão sensível. O líquido para transmissão de pressão escapará por esses pontos danificados e contaminará o produto ou processo do cliente. Tal incidente geralmente só é notado tarde demais, por exemplo, no final de um lote de produção. Como resultado, as perdas econômicas podem ser consideráveis.
Sistema de selo diafragma com duas membranas em série

Seção transversal através do corpo inferior de um selo diafragma com monitoramento de membrana. Na metade direita da imagem, o canal de conexão ao selo diafragma como instrumento de monitoramento pode ser visto.
Um sistema de selo diafragma para monitoramento de membrana da WIKA evita tais danos. Funciona com dois diafragmas em série. O espaço entre eles é evacuado e um interruptor de pressão monitora o vácuo.
Se houver uma ruptura do diafragma no lado do processo, o vácuo é quebrado. O instrumento de monitoramento reage à mudança de pressão e inicia imediatamente um alarme de dano. Enquanto isso, o segundo diafragma mantem o sistema selado e mantendo a segurança do processo. Assim, permite a medição contínua da pressão até que o dano seja reparado.
Sistemas anteriores de monitoramento de diafragma operaram com dois sinais de saída separados correspondentes aos instrumentos integrados de medição para pressão de processo e monitoramento de vácuo. Consequentemente, eles exigiram duas conexões de cabo para a sala de controle ou controle de processo.
Monitoramento de diafragma acoplado à lógica do transmissor de processo
Por outro lado, o modelo DMSU21SA, projetado para infraestruturas digitalizadas com transmissores de processos e protocolo HART, produz apenas um sinal. Isso porque a lógica do transmissor também processa o valor de pressão do interruptor de pressão instalado para monitoramento do diafragma. O transmissor transmite as outras informações sobre pressão do processo, temperatura e status como padrão de qualquer maneira. A transmissão de dados é baseada em um sinal de 4 …20 mA. A indicação de qualquer dano ao diafragma pode, portanto, acontecer via plataforma HART, bem como através de uma corrente residual. Esta última variante também permite que o DMSU21SA seja instalado em uma planta existente (“brownfield”).®®
Comissionamento simples usando o princípio plug-and-play
As vantagens do sistema de selo diafragma “digital” com monitoramento de membrana também incluem fácil comissionamento usando o princípio plug-and-play. Os instrumentos de medição existentes podem, portanto, ser trocados pelo DMSU21SA sem esforço adicional. Além disso, o sistema é avaliado como um todo devido ao seu conceito funcional. Para uso em aplicações sanitárias, possui aprovações EHEDG, 3A e IECex.
Nota
Mais informações sobre o modelo DMSU21SA e outros sistemas de monitoramento de diafragma podem ser encontrados no site da WIKA. Se você tiver alguma dúvida, o seu contato vai ajudá-lo com prazer.