Escolher a Válvula Agulha correta para seu instrumento de medição é uma decisão crucial que impacta diretamente a precisão e a segurança do seu processo. As Válvulas Agulha são componentes essenciais em sistemas de medição, utilizadas para isolar, ventilar e …
Conexão ao processo
DIN 3852-E ou DIN EN ISO 1179-2?
Clismon Carvalho | Know-howAs roscas conforme norma DIN 3852-E são inválidas desde 2012. A norma que está válida desde então para roscas de tubos (por exemplo, para G ¼ A) é a DIN EN ISO 1179-2: “Conexões para uso geral e fluido – Parafusos e porcas com roscas ISO 228-1 com vedação …
Conector circular higiênico M12 para invólucro de termorresistência
Ismael Duarte | Produtos, TemperaturaO uso de um conector circular M12 no cabeçote de uma termorresistência, ao invés de uma saída de cabo padrão, permite uma conexão rápida e segura. Nas indústrias de higiene, alimentação e farmacêutica, esse modelo também é cada vez mais exigido. Na …
Novo design ScrutonWell® para poço termométrico
Ismael Duarte | TemperaturaPara evitar qualquer dano ao poço termométrico durante a operação devido as solicitações mecânicas, um cálculo de resistência do poço termométrico conforme ASME PTC 19.3 TW-2016 é recomendado para condições críticas de processo. Em caso de um cálculo …
Diferenças entre roscas G 1/4″
Rafael Derencio | Know-howQual é a diferença entre os inúmeros tipos de roscas G 1/4"? E elas são compatíveis entre si? As pessoas comumente têm problemas e ficam confusas com as várias roscas G 1/4" que o mercado oferece e que são solicitadas por clientes. As roscas G 1/4" mais …