Como funciona a interface de comunicação IO-Link do pressostato PSD-4 da WIKA? O IO-Link é uma conexão ponto-a-ponto (ou seja, não é um novo field bus) entre o sensor/atuador e um mestre field bus, como um CLP, por exemplo. A alimentação do dispositivo de …
Interface de comunicação
Evitando problemas com transmissores de pressão em barramento CAN: conector Y integrado para aplicações severas em hidráulica móvel
Rafael Derencio | Aplicações, Pressão, ProdutosOs transmissores de pressão com sinal de saída CAN (CANopen ® e J1939) para aplicações hidráulicas móveis agora oferecem um conector Y integrado – uma conexão elétrica que proporciona resistência e pode suportar os ambientes agressivos de caminhões, …
Conector circular higiênico M12 para invólucro de termorresistência
Ismael Duarte | Produtos, TemperaturaO uso de um conector circular M12 no cabeçote de uma termorresistência, ao invés de uma saída de cabo padrão, permite uma conexão rápida e segura. Nas indústrias de higiene, alimentação e farmacêutica, esse modelo também é cada vez mais exigido. Na …