Na WIKA , acreditamos que a inovação não deve se limitar apenas à tecnologia, mas também ao coração que pulsa em cada um de nossos produtos. É com entusiasmo que apresentamos a transformação da nossa linha de manômetros e termômetros em aço inoxidável, …
Normas / Aprovações
Proteção contra ignição tipo Ex i para instrumentos de medição de pressão com operação por bateria
Juliana Ávila | Aplicações, Pressão, ProdutosQual tipo de proteção contra ignição é adequado para instrumentos de medição de pressão operados por bateria, que são cada vez mais usados em combinação com uma unidade de rádio? A WIKA respondeu claramente esta questão para o seu portfólio: “Ex …
Acionadores de válvulas: O pressostato combina as funções de controle e alarme
Juliana Ávila | Aplicações, Geral, Know-how, Pressão, ProdutosAcionadores hidráulicos de válvulas exigem pressostatos para operação segura. Nos painéis de controle, geralmente são instalados dois desses instrumentos de medição. Uma chave é usada para controlar a pressão hidráulica da bomba, enquanto a segunda aciona um …
Sensores de pressão em aplicações de água potável
Samuel Marques | AplicaçõesSensores de pressão são necessários em uma variedade de aplicações em torno da produção e distribuição de água potável. Assim que um sensor de pressão entra em contato com água potável, surge uma dúvida como usuário, se isso é permitido. Afinal, para …
DIN 3852-E ou DIN EN ISO 1179-2?
Clismon Carvalho | Know-howAs roscas conforme norma DIN 3852-E são inválidas desde 2012. A norma que está válida desde então para roscas de tubos (por exemplo, para G ¼ A) é a DIN EN ISO 1179-2: “Conexões para uso geral e fluido – Parafusos e porcas com roscas ISO 228-1 com vedação …