Temperatura é, de longe, a variável mais comum na indústria. Entretanto, não existem soluções padronizadas para a medição de temperatura. Mesmo quando pontos de medição são projetados para tubos, muitos fatores diferentes para a seleção de sensores de …
Ponto de medição
3-A vs. EHEDG
Hugo Silva | Know-howEspecialistas estimam que o tempo gasto com a limpeza na indústria de alimentos e bebidas seja de até 30%. Assim, também é compreensível por que os fabricantes atribuem grande importância a um design de limpeza amigável (design higiênico). Muitos produtores, …
Clipe para montagem rápida: Redução de custos na montagem de sensores de superfície
Rodrigo Leite | TemperaturaUm clipe para montagem rápida habilita montagem rápida e com custo-benefício de sensores de temperatura em sistemas de aquecimento e bombas de calor . Estes podem ser fixados de forma rápida e fácil em tubulações de aquecimento sem a necessidade de qualquer …
Novo design ScrutonWell® para poço termométrico
Ismael Duarte | TemperaturaPara evitar qualquer dano ao poço termométrico durante a operação devido as solicitações mecânicas, um cálculo de resistência do poço termométrico conforme ASME PTC 19.3 TW-2016 é recomendado para condições críticas de processo. Em caso de um cálculo …