Temperatura é um termo que usamos quase que diariamente sem nos conscientizarmos das correlações físicas. Mas como é definido o termo temperatura? Todo mundo percebe a temperatura em seu ambiente de forma puramente subjetiva. Estar com muito calor ou muito …
Princípios de medição
Funcionamento de uma ponte de resistência para termometria AC
Antonio Saboya | Know-howQuando uma corrente constante é passada através de um termômetro de resistência Rt e um resistor de referência fixo de valor conhecido Rs, a tensão através deles será diretamente proporcional aos seus valores de resistência. A proporção das duas tensões …
Os princípios de medição mais comuns para sensores de pressão: thin-film, thick-film e sensores piezoresistivos
Rafael Derencio | Know-howEmbora, para a maioria das aplicações, a escolha do princípio de medição do sensor ou do princípio funcional do sensor de pressão não seja importante, ainda somos perguntados sobre como os elementos sensores integrados em nossos sensores de pressão e …
Objetivo e finalidade de um orifício de ventilação em sensores de pressão
Rafael Derencio | Know-howNos chamados "sensores manométricos", a pressão é sempre medida em relação à pressão ambiente atual. No entanto, a pressão ambiente não é uma constante. Ela depende da localização e da altitude, mudando conforme as condições climáticas. Isso significa …
Calibração comparativa vs. calibração por ponto fixo
Antonio Saboya | Know-howNa tecnologia de calibração de temperatura, existem dois métodos de calibração - a calibração comparativa (ou por comparação) e a calibração por ponto fixo. O método de calibração a ser utilizado será definido através das demandas de exatidão e do tipo …