Temperatura é um termo que usamos quase que diariamente sem nos conscientizarmos das correlações físicas. Mas como é definido o termo temperatura? Todo mundo percebe a temperatura em seu ambiente de forma puramente subjetiva. Estar com muito calor ou muito …
Temperatura
Aplicação de termopares de safira em reatores de gaseificação
Ismael Duarte | TemperaturaOs reatores de gaseificação por causa das duras condições de processo impõem altas demandas dos instrumentos que são utilizados. Vários fabricantes reagiram a isto e adaptaram seus produtos correspondentemente. Mas quais são as possibilidades de otimização de …
Critérios de seleção para termômetros analógicos: capilar
Renato Mana | Know-howBimetálico ou acionado a gás - a questão do termômetro analógico adequado para o respectivo processo só pode ser respondida em um caso sem comparação: somente termômetros acionados a gás podem ser combinados com um capilar. Na reação a uma …
Os termopares WIKA V-PAD® fornecem uma medição de temperatura exata e confiável em fornos de pirólise (Craqueamento a vapor)
Ismael Duarte | TemperaturaAs plantas petroquímicas usam fornos de pirólise (ou craqueamento a vapor), para converter nafta ou etano em etileno. Esse intensivo processo enérgico exige a manutenção de uma medição de temperatura muito elevada dentro de uma faixa relativamente estreita. …
Sensores de temperatura de contato ou invasivos? Medição de temperatura em tubos
Ismael Duarte | Know-howTemperatura é, de longe, a variável mais comum na indústria. Entretanto, não existem soluções padronizadas para a medição de temperatura. Mesmo quando pontos de medição são projetados para tubos, muitos fatores diferentes para a seleção de sensores de …