Termostatos são usados na construção de máquinas e em outras aplicações industriais para limitação de temperatura. Eles monitoram a temperatura e reagem em um ponto pré-definido. Para a proteção contra superaquecimento eles desligam o equipamento ou máquina …
Temperatura
A história de sucesso do T32
Ismael Duarte | WIKA insightO T32 é o carro chefe dos transmissores de temperatura da WIKA – e também um best-seller: O instrumento com o número de série 1.000.000 já foi submetido à fabricação. Como um dos primeiros transmissores no mundo, o T32 cumpre com todos os requisitos de …
Critérios de seleção para termômetros analógicos: temperatura no processo
Rodrigo Leite | Know-howQual termômetro analógico é adequado para qual processo? Se um termômetro bimetálico ou à expansão de gás será usado depende de diversos fatores – por exemplo, da temperatura no processo. Termômetros bimetálicos são geralmente projetados para …
Cabo de isolação mineral – Um componente chave para a construção de termoelementos
Ismael Duarte | Know-howO cabo de isolação mineral consiste de uma bainha metálica e de condutores internos isolados entre si por um material cerâmico. Esta cerâmica é formada pelo pó de alguns tipos de óxidos (normalmente o mais utilizado é o MgO) com uma pureza de > 99.0%, que …
Termômetro com contato para monitoramento seguro de operação nas instalações – Limitadores de temperatura
Rodrigo Leite | Know-howCentrais de aquecimento são utilizadas na indústria e na tecnologia de aquecimento. A operação segura dessas instalações requer uma grande quantidade de dispositivos de segurança. Estes são projetados para prevenir, entre outras, excesso de temperatura, …