O monitoramento do filtro é uma tarefa central dos manômetros de pressão diferencial – a pressão diferencial aumenta assim que o filtro fica entupido. Os instrumentos de medição sinalizam assim quando o filtro precisa ser limpo ou substituído. A eficiência de …
Tipo de pressão
Indústria farmacêutica: Monitoramento de nível usando pressão diferencial
Antonio Saboya | Produtos, TemperaturaEm muitos processos na indústria farmacêutica, é indispensável o monitoramento de nível confiável. Inúmeras soluções estão disponíveis para esta tarefa. Para controle de nível na preparação de meios de cultura, por exemplo, um fabricante de antibióticos …
Pressostato de pressão no trem movido a hidrogênio garante segurança
Hugo Silva | Pressão, ProdutosAlemanha, um pressostato de pressão da WIKA desempenha um papel crucial. Dentro do escopo do monitoramento de pressão, ele executa a função central de segurança no sistema de alimentação H2 durante a viagem. Os benefícios do hidrogênio no transporte …
Objetivo e finalidade de um orifício de ventilação em sensores de pressão
Rafael Derencio | Know-howNos chamados "sensores manométricos", a pressão é sempre medida em relação à pressão ambiente atual. No entanto, a pressão ambiente não é uma constante. Ela depende da localização e da altitude, mudando conforme as condições climáticas. Isso significa …
Unidades de pressão internacionais
Rodrigo Leite | Know-howVocê já deve ter se perguntado por que existem tantas unidades de pressão diferentes em todo o mundo: Quando elas são usadas e quais unidades são usadas com mais frequência e onde? Estas perguntas podem ser facilmente respondidas: o SI para grandeza …