Para a WIKA do Brasil , cada colaborador é parte essencial de nossas conquistas. Por isso, fizemos questão de incluí-los em um momento muito especial: o processo de construção da nossa nova planta. Com uma área total de 12.365 m² , sendo 4.415 m² …
WIKA SMART IN SENSING
IIoT no vinhedo: tecnologia que antecipa riscos e protege sua safra
Samuel Marques | Aplicações, Geral, Know-how, Produtos, Temperatura, WIKA insightAs mudanças climáticas dificultam muito os viticultores. Eventos climáticos imprevistos, como geadas tardias ou chuvas fortes, podem causar grandes perdas de safra. O mesmo vale para secas e umidade prolongadas. O monitoramento das condições ambientais está, …
Novos Alimentos: A fermentação de biomassa apresenta requisitos complexos de medição.
Juliana Ávila | Aplicações, Força, Geral, Nível, Pressão, Produtos, TemperaturaDe acordo com as previsões da ONU, dez bilhões de pessoas viverão na Terra até 2050. A indústria alimentícia deve encontrar novas maneiras de garantir que a crescente população mundial possa ser alimentada de forma sustentável. Uma das maneiras são os Novos …
Biocombustíveis: Perfil de temperatura preciso para produção
Antonio Saboya | Aplicações, Geral, Produtos, TemperaturaRenovável em vez de fóssil: os biocombustíveis contribuem significativamente para a proteção do clima e, além disso, para uma economia mais sustentável. Eles são produzidos, por exemplo, a partir de óleo de cozinha usado, em reatores a temperaturas de até 450 …
Usando um termopar multiponto para produzir combustível de aviação sustentável
Antonio Saboya | Geral, Produtos, TemperaturaO lixo é valioso. Resíduos sólidos urbanos, como embalagens, papel ou alimentos, podem ser usados para produzir combust ível para aeronaves, por exemplo. Durante o processo de produ ção, o controle de rea ções exot érmicas requer monitoramento de …