No mês de março a WIKA completou 25 anos na cidade de lperó.
A WIKA fez sua mudança para Iperó entre os dias 14 e 21 de março de 1995, em uma área total de 20.000 m² sendo 5.000 m² de área construída, com 19 funcionários, inicialmente como planta produtiva de produtos como selos, manômetros petroquímicos e termômetros.
Hoje somos mais de 180 funcionários, com fabricação de instrumentos de temperatura elétrica, instrumentos para medição de nível e vazão, laboratórios de calibração, centro de serviços, além dos selos, manômetros, termômetros e outros.

Conheça a nossa linha do tempo em Iperó:
1995 – Mudança da planta de Santo Amaro para Iperó
1996 – Abertura das linhas IG1 e IG2 – manômetros utilitários
1997 – WIKA conquista a certificação ISO 9001
1998 – Departamento de vendas se muda de Alphaville para Iperó
1998 – WIKA sob nova direção – Sr. Ingo Seidner
2001 – WIKA faz sua primeira exportação
2004 – Nova direção, agora nacional com o Sr. Carlos Guapyassú
2006 – Investimento de 1 milhão de euros para modernização de máquinas e construção de laboratórios de calibração
2006 – Inauguração do Centro de Serviços
2006 – 25 anos da WIKA no Brasil – Comemoração com a visita do CEO mundial Sr. Alexander Wiegand
2008 – Quick shop – abertura da linha de produção de temperatura elétrica
2011 – Início da produção de itens de medição de nível e vazão
2012 – WIKA conquista a certificação ISO 14001
2012 – Matrix Certification (Qualificação global)
2015 – Implementação do sistema DAX como ERP global
2016 – Grange projeto no segmento de Óleo e Gás incluindo equipamentos de nível, totalizando aproximadamente R$ 8.000.000.
2019 – Sr. Ricardo Salgado é o novo diretor geral da WIKA de Brasil e Head para a América Latina
2020 – 25 anos da WIKA em Iperó

A direção e gerência da WIKA do Brasil gostaria de agradecer cada um que faz ou fez parte da história da empresa durante esse tempo , contribuindo com o seu tempo e bom trabalho, para o crescimento corporativo. Cada um de vocês foi/é importante, independente da área de trabalho, seja na produção, administrativo, limpeza, portaria, refeitório ou outra. É como disse a Madre Teresa de Calcutá: “Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar. Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota.”

Um agradecimento especial a todos vocês que estão, hoje, comemorando essa data conosco!

Parabéns, excelente local de trabalho e tecnologia e produto de alta qualidade são o sucesso na Wyka.
Obrigada Edenilson! 🙂